1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
A/AS ตลับลูกปืนเหล็กกล้า

A/AS ตลับลูกปืนเหล็กกล้า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 85.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โหลดสูงสุดที่ใช้ได้คือ 784 N ใช้ร่วมกับเพลาได้อย่างหลากหลาย ทำให้ติดตั้งได้ง่าย

รหัสสินค้า
A-19-B1SALE
A-19-B2
A-19-B2.7
A-22-AH1-3.4
A-22-BH2.8-11
A-608ZZ-5SALE
AS-19-A0.5-5
AS-22-A1.5
AS-22-A1.5-5.5
AS-22-B0.5-9.5
AS-22-B2-11
AS-24-B0.5-9.5
AS-26-A1.5
AS-26-B2-11
AS-26-H6
AS-608ZZ-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภทตลับลูกปืน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ความกว้าง W
(มิลลิเมตร)
แรงพลวัตประเมิน
(N)
ประเภทรีเทนเนอร์ ชนิดที่มีการยึดติด ส่วน เกลียว (ความสูงของที่นั่ง)
(มิลลิเมตร)
ความยาว เพลา L (อ้างอิงจากภาพวาดแต่ละประเภท)
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ เกลียว L (อ้างอิงจากภาพวาดแต่ละประเภท)
(มิลลิเมตร)

฿ 150.48

฿ 32.50

STEEL BEARINGS A 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10มีหนึ่งชิลด์-196490ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูปเพลาสกรู1.0-8.0

฿ 103.60

TOK STEEL BEARINGS A 1 ชิ้น 3 วัน 10มีหนึ่งชิลด์-196490ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูปเพลาสกรู2.0-8.0

฿ 103.60

TOK STEEL BEARINGS A 1 ชิ้น 3 วัน 10มีหนึ่งชิลด์-196490ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูปเพลาสกรู2.7-8.0

฿ 104.22

TOK STEEL BEARINGS A 1 ชิ้น 3 วัน 10มีสองชิลด์-227784ยึดด้วยแผ่นโลหะเพลาอุดรอยรั่ว1.03.4-

฿ 104.22

TOK STEEL BEARINGS A 1 ชิ้น 3 วัน 10มีสองชิลด์-227784ยึดด้วยแผ่นโลหะเพลาสกรู2.8-11.0

฿ 150.48

฿ 121.21

STEEL BEARINGS A 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10มีสองชิลด์8227784ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูปรูล้อชั้นใน (แบบมาตรฐาน)---

฿ 103.60

TOK STEEL BEARINGS AS 1 ชิ้น 3 วัน 10มีหนึ่งชิลด์-196490ไม่เพลาอุดรอยรั่ว0.55.0-

฿ 101.51

TOK STEEL BEARINGS AS 1 ชิ้น 3 วัน 10มีหนึ่งชิลด์-228686ไม่เพลาอุดรอยรั่ว1.53.5-

฿ 90.33

TOK STEEL BEARINGS AS 1 ชิ้น 12 วัน 10มีหนึ่งชิลด์-228686ไม่เพลาอุดรอยรั่ว1.55.5-

฿ 101.66

TOK STEEL BEARINGS AS 1 ชิ้น 3 วัน 10ประเภทเปิด-228686ไม่เพลาสกรู0.5-9.5

฿ 85.91

STEEL BEARINGS AS 1 ชิ้น 3 วัน 10ประเภทเปิด-228686ไม่เพลาสกรู2.0-11.0

฿ 102.28

TOK STEEL BEARINGS AS 1 ชิ้น 3 วัน 10ประเภทเปิด-248686ไม่เพลาสกรู0.5-9.5

฿ 103.06

TOK STEEL BEARINGS AS 1 ชิ้น 3 วัน 10มีหนึ่งชิลด์-268686ไม่เพลาอุดรอยรั่ว1.53.5-

฿ 103.21

TOK STEEL BEARINGS AS 1 ชิ้น 3 วัน 10ประเภทเปิด-268686ไม่เพลาสกรู2.0-11.0

฿ 157.33

TOK STEEL BEARINGS AS 1 ชิ้น 3 วัน 10มีสองชิลด์6268294ไม่รูล้อชั้นใน (แบบมาตรฐาน)---

฿ 101.20

TOK STEEL BEARINGS AS 1 ชิ้น 3 วัน 10มีสองชิลด์8227294ไม่รูล้อชั้นใน (แบบมาตรฐาน)---

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงแหวนครอบราง ลูกบอล วัสดุปลอกลูกปืนตัวนอก, ปลอกลูกปืนตัวใน เหล็กกล้า ประเภท วงแหวนนอก แบน
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุดที่อนุญาต(รอบต่อนาที) 300 สเปค สภาพแวดล้อม มาตรฐาน / ไม่เป็นแม่เหล็ก ทิศทางการโหลด ตลับลูกปืนเรเดียล
จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ แถวเดียว ขนาดมาตรฐาน ระบบ เมตริก วัสดุของลูกบอล เหล็กกล้า