1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับลูกปืนเรซิ่น PK (ทนสารเคมี ทนความร้อน)

ตลับลูกปืนเรซิ่น PK (ทนสารเคมี ทนความร้อน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,720.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ตลับลูกปืนนี้ทนต่อสารเคมีและความร้อนได้ดีเยี่ยมเมื่อเทียบกับตลับลูกปืน PE ทั่วไป
· แนะนำสำหรับอุปกรณ์การขนส่ง อุปกรณ์ทางการแพทย์ และเครื่องทำความสะอาดเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปทางเคมี และอุปกรณ์การขนส่งอื่น ๆ ที่สัมผัสกับสารละลายเคมีหรืออุณหภูมิสูง

รหัสสินค้า
PK-28-CHP12
PK-30-CHP10
PK-30-GHP10
PK-32-GHP12
PK-35-CHP15
PK-35-GHP15
PK-42-CHP20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
กว้าง
(มิลลิเมตร)
วัสดุของลูกบอล

฿ 2,720.39

TOK ENGINEERING PLASTIC 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1012288เซรามิก (ซิลิคอน ไนไตรด์)

฿ 2,720.39

TOK ENGINEERING PLASTIC 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1010309เซรามิก (ซิลิคอน ไนไตรด์)

฿ 2,720.39

TOK ENGINEERING PLASTIC 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1010309กระจก

฿ 3,060.19

TOK ENGINEERING PLASTIC 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10123210กระจก

฿ 3,400.39

TOK ENGINEERING PLASTIC 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10153511เซรามิก (ซิลิคอน ไนไตรด์)

฿ 3,400.39

TOK ENGINEERING PLASTIC 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10153511กระจก

฿ 4,420.19

TOK ENGINEERING PLASTIC 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10204212เซรามิก (ซิลิคอน ไนไตรด์)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงแหวนครอบราง ลูกบอล วัสดุ การแข่งขันภายใน PEEK ประเภทตลับลูกปืน มีสองชิลด์
ประเภท วงแหวนนอก แบน สเปค สภาพแวดล้อม มาตรฐาน / ทนความร้อน / ไม่เป็นแม่เหล็ก / สนิม ทิศทางการโหลด ตลับลูกปืนเรเดียล
จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ แถวเดียว ขนาดมาตรฐาน ระบบ เมตริก ประเภทรีเทนเนอร์ ไม่
ชนิดที่มีการยึดติด รูล้อชั้นใน (แบบมาตรฐาน) วิธีการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร การขึ้นรูป