(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อพลาสติก เป็นส่วนประกอบของระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
●เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) เล็กสุด/ใหญ่สุด : 22 และ 35
● รูปแบบของวงแหวนรอบนอก : แบบแบน และ แบบครึ่งวงกลม
● Mounting Type : Hole, เพลา และ Screw
● อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (°C) : 0 ถึง 40
● วัสดุ
- เรซิน : โพลิอะซีทัล
[การประยุกต์ใช้งาน]
ลูกล้อพลาสติก มักใช้ในเครื่องจักรอุตสาหกรรม
รหัสสินค้า |
---|
IDS-22-A1 |
IDS-22-A2.5 |
IDS-22-A3.4-4.5 |
IDS-22-B1.5-8 |
IDS-22-B1.5-11 |
IDS-22-B4-7 |
IDS-22-B11 |
IDS-26-B2-11 |
IDS-26-B5-9 |
IDS-26-H6.35W0.8 |
IDS-30-B2-11 |
IDS-35-H6.35W0.26 |
IDSO-26-B2-11 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท วงแหวนนอก | ชนิดการติดตั้ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | กว้าง (มิลลิเมตร) | สกรู ขนาดเกลียว M (มิลลิเมตร) | ID (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d1 (Ø) | ช่วงโหลดที่ยอมรับได้ (N) | โหลดที่ยอมรับได้ (N) | ความสูงที่นั่งของ เกลียว ส่วน C (มิลลิเมตร) | ความยาว เพลา L (อ้างอิงจากภาพวาดแต่ละประเภท) (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว L (อ้างอิงจากภาพวาดแต่ละประเภท) (มิลลิเมตร) | ความสูงของหัวหน้า ล้อ W1 (มิลลิเมตร) | ความสูงของบอส ล้อ ภายใน W2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 65.03 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | แบน | [เพลา] เพลา ยิงกาว | 22 | 7 | - | - | 5 | 300.1 ถึง 500.0 | 392 | 1 | 3.5 | - | - | - | ||
฿ 65.03 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แบน | [เพลา] เพลา ยิงกาว | 22 | 7 | - | - | 5 | 300.1 ถึง 500.0 | 392 | 2.5 | 3.5 | - | - | - | ||
฿ 76.65 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | แบน | [เพลา] เพลา ยิงกาว | 22 | 7 | - | - | 5.1 | 300.1 ถึง 500.0 | 392 | 3.4 | 4.5 | - | - | - | ||
฿ 76.65 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบน | [สกรู] เพลา สกรู | 22 | 7 | 6 | - | - | 300.1 ถึง 500.0 | 392 | 1.5 | - | 8 | - | - | ||
฿ 72.77 | PLASTIC BEARING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | แบน | [สกรู] เพลา สกรู | 22 | 7 | 6 | - | - | 300.1 ถึง 500.0 | 392 | 1.5 | - | 11.0 | - | - | ||
฿ 61.34 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | แบน | [สกรู] เพลา สกรู | 22 | 7 | 6 | - | - | 300.1 ถึง 500.0 | 392 | 4.0 | - | 7.0 | - | - | |
฿ 84.39 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | แบน | [สกรู] เพลา สกรู | 22 | 7 | 6 | - | - | 300.1 ถึง 500.0 | 392 | 11.0 | - | 8 | - | - | ||
฿ 58.38 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | แบน | [สกรู] เพลา สกรู | 26 | 8 | 6 | - | - | 500.1 ถึง 1,050.0 | 588 | 2.0 | - | 11.0 | - | - | ||
฿ 58.52 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | แบน | [สกรู] เพลา สกรู | 26 | 8 | 6 | - | - | 500.1 ถึง 1,050.0 | 588 | 5.0 | - | 9.0 | - | - | ||
฿ 76.65 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | แบน | [รู] รู ล้อ ด้านใน (กับเจ้านาย) | 26 | 8 | - | 6.35 | - | 200.1 ถึง 300.0 | 294 | - | - | - | 0.8 | 0.8 | ||
฿ 115.35 | ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | แบน | [สกรู] เพลา สกรู | 30 | 9 | 6 | - | - | 500.1 ถึง 1,050.0 | 588 | 2.0 | - | 11.0 | - | - | ||
฿ 103.74 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | แบน | [รู] รู ล้อ ด้านใน (กับเจ้านาย) | 35 | 9 | - | 6.35 | - | 200.1 ถึง 300.0 | 294 | - | - | - | 0.26 | 0.26 | ||
฿ 77.67 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | พื้นผิวทรงกลม | [สกรู] เพลา สกรู | 26 | 8 | 6 | - | - | 500.1 ถึง 1,050.0 | 588 | 2.0 | - | 11.0 | - | - |
กำลังโหลด …
ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน | วัสดุ วงแหวนนอก | ใบมีดเหล็ก | ข้อกำหนดในการดำเนินงาน / สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน / พิกัดน้ำหนัก |
---|---|---|---|---|---|
อัตราเร็วในการหมุนที่ยอมรับได้(รอบต่อนาที) | 300 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง