1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับลูกปืนเรซิ่น ID (แหวนตัวนอก POM, อินเสิร์ทโลหะ)

ตลับลูกปืนเรซิ่น ID (แหวนตัวนอก POM, อินเสิร์ทโลหะ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 72.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิตจะยังคงเก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่มีจำหน่ายในมิซูมิ
    ไม่มีสินค้าสำรองและไม่มีแผนจะนำกลับมาขายอีกครั้ง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดที่หน้าใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

สำหรับรับโหลดสูง แหวนตัวนอกทำจากพลาสติก

รหัสสินค้า
ID-18.8-AH5-5
ID-19-AH2.5
ID-19-AH5.5
ID-19-H6
ID-22-H4W(0.5)3
ID-22-H6
ID-24-AH1-3.6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิดการติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
กว้าง
(มิลลิเมตร)
ID
(Ø)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d1
(Ø)
ความสูงที่นั่งของ เกลียว ส่วน C
(มิลลิเมตร)
ความยาว เพลา L (อ้างอิงจากภาพวาดแต่ละประเภท)
(มิลลิเมตร)
ความสูงของหัวหน้า ล้อ W1
(มิลลิเมตร)
ความสูงของบอส ล้อ ภายใน W2
(มิลลิเมตร)

฿ 84.39

TOK ENGINEERING PLASTIC 1 ชิ้น 7 วัน 10[เพลา] เพลา ยิงกาว18.87-45.05.0--

฿ 92.13

TOK ENGINEERING PLASTIC 1 ชิ้น 7 วัน 10[เพลา] เพลา ยิงกาว197-52.53.5--

฿ 84.39

TOK ENGINEERING PLASTIC 1 ชิ้น 7 วัน 10[เพลา] เพลา ยิงกาว197-55.53.5--

฿ 72.48

TOK ENGINEERING PLASTIC 1 ชิ้น 3 วัน 10[รู] รู ล้อ ด้านใน (ไม่มีเจ้านาย)1976-----

฿ 84.39

TOK ENGINEERING PLASTIC 1 ชิ้น 7 วัน 10[รู] รู ล้อ ด้านใน (กับเจ้านาย)2274---0.53.0

฿ 72.79

TOK ENGINEERING PLASTIC 1 ชิ้น 3 วัน 10[รู] รู ล้อ ด้านใน (ไม่มีเจ้านาย)2276-----

฿ 84.39

TOK ENGINEERING PLASTIC 1 ชิ้น 3 วัน 10[เพลา] เพลา ยิงกาว248-613.6--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ เหล็กกล้าคาร์บอน ประเภท วงแหวนนอก แบน วัสดุ วงแหวนนอก เรซิ่น อะซีตัล
ข้อกำหนดในการดำเนินงาน / สิ่งแวดล้อม มาตรฐาน / พิกัดน้ำหนัก ช่วงโหลดที่ยอมรับได้(N) 300.1 ถึง 500.0 โหลดที่ยอมรับได้(N) 333
อัตราเร็วในการหมุนที่ยอมรับได้(รอบต่อนาที) 300 ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 40