1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับลูกปืนอินเสิร์ทโลหะหุ้มเรซิ่น DT (ตลับลูกปืน JIS)

ตลับลูกปืนอินเสิร์ทโลหะหุ้มเรซิ่น DT (ตลับลูกปืน JIS)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิตจะยังคงเก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่มีจำหน่ายในมิซูมิ
    ไม่มีสินค้าสำรองและไม่มีแผนจะนำกลับมาขายอีกครั้ง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดที่หน้าใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

ตลับลูกปืนโลหะที่หุ้มด้วย POM รับโหลดได้สูงกว่าและมีคุณสมบัติในการหมุนดีกว่าสินค้าทั่วไป
[คุณสมบัติ]
· ตลับลูกปืนโลหะหุ้มโพลิอะซีทัลเรซิ่นด้วยกระบวนการฉีดแม่พิมพ์อินเสิร์ท
· มีความแม่นยำในการหมุนดีเยี่ยม (เกิดการสั่นและระยะคลอนแบ็คแลชน้อย)
· ช่วยลดเสียงรบกวนเมื่อใช้กับโหลดสูง

รหัสสินค้า
DT-17-604ZZ-CB
DT-18-BH1-L1260ZZ
DT-18-L1260ZZ
DT-19-BH1-L1260ZZ
DT-19-L1260ZZ
DT-20-BH1-L1260ZZ
DT-20-L1260ZZ
DT-22-688ZZ
DT-24-H6-626ZZ
DT-26-BH1-626ZZ
DT-26-BH2-9.5-626ZZ
DT-26-BH6-14-626ZZ
DT-26-H6-626ZZ
DT-30-608ZZ
DT-30-BH1-608ZZ
DT-35-608ZZ
DT-35-BH1-608ZZ-9SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิดการติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
กว้าง
(มิลลิเมตร)
สกรู ขนาดเกลียว M
(มิลลิเมตร)
ID
(Ø)
ช่วงโหลดที่ยอมรับได้
(N)
โหลดที่ยอมรับได้
(N)
ความสูงที่นั่งของ เกลียว ส่วน C
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ เกลียว L (อ้างอิงจากภาพวาดแต่ละประเภท)
(มิลลิเมตร)

฿ 184.35

TOK ENGINEERING PLASTIC 1 ชิ้น 3 วัน 10[รู] รู ล้อ ด้านใน (ไม่มีเจ้านาย)176-4100.1 ถึง 200.098--

฿ 214.58

TOK ENGINEERING PLASTIC 10 ชิ้น 3 วัน 10[สกรู] เพลา สกรู1866-200.1 ถึง 300.039218

฿ 204.19

TOK ENGINEERING PLASTIC 10 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[รู] รู ล้อ ด้านใน (ไม่มีเจ้านาย)186-6200.1 ถึง 300.0392--

฿ 214.07

TOK ENGINEERING PLASTIC 1 ชิ้น 32 วัน 10[สกรู] เพลา สกรู1966-300.1 ถึง 500.039218

฿ 100.00

TOK ENGINEERING PLASTIC 1 ชิ้น ขอราคา 10[รู] รู ล้อ ด้านใน (ไม่มีเจ้านาย)196-6300.1 ถึง 500.0392--

฿ 214.58

TOK ENGINEERING PLASTIC 1 ชิ้น 3 วัน 10[สกรู] เพลา สกรู2066-300.1 ถึง 500.039218

฿ 100.00

TOK ENGINEERING PLASTIC 1 ชิ้น ขอราคา 10[รู] รู ล้อ ด้านใน (ไม่มีเจ้านาย)206-6300.1 ถึง 500.0392--

฿ 184.35

TOK ENGINEERING PLASTIC 1 ชิ้น 3 วัน 10[รู] รู ล้อ ด้านใน (ไม่มีเจ้านาย)227-8300.1 ถึง 500.0490--

฿ 184.35

TOK ENGINEERING PLASTIC 1 ชิ้น 3 วัน 10[รู] รู ล้อ ด้านใน (ไม่มีเจ้านาย)248-6300.1 ถึง 500.0490--

฿ 214.07

TOK ENGINEERING PLASTIC 1 ชิ้น 7 วัน 10[สกรู] เพลา สกรู2686-500.1 ถึง 1,050.049018

฿ 216.13

TOK ENGINEERING PLASTIC 10 ชิ้น 3 วัน 10[สกรู] เพลา สกรู2686-500.1 ถึง 1,050.04902.09.5

฿ 216.60

TOK ENGINEERING PLASTIC 1 ชิ้น 3 วัน 10[สกรู] เพลา สกรู2686-500.1 ถึง 1,050.04906.014.0

฿ 185.12

TOK ENGINEERING PLASTIC 10 ชิ้น 3 วัน 10[รู] รู ล้อ ด้านใน (ไม่มีเจ้านาย)268-6500.1 ถึง 1,050.0490--

฿ 184.35

TOK ENGINEERING PLASTIC 1 ชิ้น 3 วัน 10[รู] รู ล้อ ด้านใน (ไม่มีเจ้านาย)309-8500.1 ถึง 1,050.0686--

฿ 214.58

TOK ENGINEERING PLASTIC 1 ชิ้น 3 วัน 10[สกรู] เพลา สกรู3096-500.1 ถึง 1,050.068618

฿ 184.35

TOK ENGINEERING PLASTIC 1 ชิ้น 3 วัน 10[รู] รู ล้อ ด้านใน (ไม่มีเจ้านาย)359-8500.1 ถึง 1,050.0784--

฿ 317.75

฿ 190.78

PLASTIC BEARING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สกรู] เพลา สกรู3596-500.1 ถึง 1,050.078418

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ เหล็กกล้าคาร์บอน ประเภท วงแหวนนอก แบน วัสดุ วงแหวนนอก เรซิ่น อะซีตัล
ข้อกำหนดในการดำเนินงาน / สิ่งแวดล้อม มาตรฐาน / พิกัดน้ำหนัก / ความทนทาน / ความต้านทานฝุ่น อัตราเร็วในการหมุนที่ยอมรับได้(รอบต่อนาที) 300 ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 40