(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อพลาสติก เป็นส่วนประกอบของระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
●เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) เล็กสุด/ใหญ่สุด : 19 และ 30
● ขนาดเกลียว : M6
● อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (°C) : 0 ถึง 40
● วัสดุ
- เรซิน : อะซีทัล
- ตลับลูกปืน :เหล็กคาร์บอน
[การประยุกต์ใช้งาน]
ลูกล้อพลาสติก มักใช้ในเครื่องจักรอุตสาหกรรม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิดการติดตั้ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความกว้าง W (มิลลิเมตร) | ช่วงโหลดที่ยอมรับได้ (N) | โหลดที่ยอมรับได้ (N) | ความสูงที่นั่งของ เกลียว ส่วน C (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว L (อ้างอิงจากภาพวาดแต่ละประเภท) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 34.81 | ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สกรู] เพลา สกรู | 19 | 6 | 20.1 ถึง 50.0 | 49 | 0.5 | 8 | ||
฿ 34.45 | ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สกรู] เพลา สกรู | 19 | 6 | 20.1 ถึง 50.0 | 49 | 1 | 8 | ||
฿ 49.55 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สกรู] เพลา สกรู | 19 | 6 | 20.1 ถึง 50.0 | 49 | 1 | 5.5 | ||
฿ 50.30 | PLASTIC BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สกรู] เพลา สกรู | 19 | 6 | 20.1 ถึง 50.0 | 49 | 1 | 14.0 | ||
฿ 34.59 | PLASTIC BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สกรู] เพลา สกรู | 19 | 6 | 20.1 ถึง 50.0 | 49 | 1.5 | 8 | ||
฿ 33.33 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สกรู] เพลา สกรู | 19 | 6 | 20.1 ถึง 50.0 | 49 | 2.0 | 8 | ||
฿ 65.03 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สกรู] เพลา สกรู | 19 | 6 | 20.1 ถึง 50.0 | 49 | 2.0 | 4.5 | ||
฿ 45.68 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สกรู] เพลา สกรู | 19 | 6 | 20.1 ถึง 50.0 | 49 | 2.7 | 8 | ||
฿ 41.15 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สกรู] เพลา สกรู | 19 | 6 | 20.1 ถึง 50.0 | 49 | 3.0 | 8 | |
฿ 41.15 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สกรู] เพลา สกรู | 19 | 6 | 20.1 ถึง 50.0 | 49 | 3.5 | 8 | |
฿ 27.59 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สกรู] เพลา สกรู | 22 | 7 | 100.1 ถึง 200.0 | 196 | 0.5 | 8 | ||
฿ 33.64 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สกรู] เพลา สกรู | 22 | 7 | 100.1 ถึง 200.0 | 196 | 0.5 | 4.5 | ||
฿ 33.64 | ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สกรู] เพลา สกรู | 22 | 7 | 100.1 ถึง 200.0 | 196 | 1 | 8 | ||
฿ 65.03 ฿ 31.70 | PLASTIC BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สกรู] เพลา สกรู | 22 | 7 | 100.1 ถึง 200.0 | 196 | 1 | 10.0 | ||
฿ 129.50 ฿ 90.70 | PLASTIC BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สกรู] เพลา สกรู | 22 | 7 | 100.1 ถึง 200.0 | 196 | 2.0 | 8 | ||
฿ 54.48 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สกรู] เพลา สกรู | 22 | 7 | 100.1 ถึง 200.0 | 196 | 2.0 | 5.5 | ||
฿ 35.01 | PLASTIC BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สกรู] เพลา สกรู | 22 | 7 | 100.1 ถึง 200.0 | 196 | 3.0 | 8 | ||
฿ 46.14 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สกรู] เพลา สกรู | 22 | 7 | 100.1 ถึง 200.0 | 196 | 3.0 | 10.5 | ||
฿ 53.42 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สกรู] เพลา สกรู | 22 | 7 | 100.1 ถึง 200.0 | 196 | 3.6 | 12.4 | ||
฿ 46.28 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สกรู] เพลา สกรู | 22 | 7 | 100.1 ถึง 200.0 | 196 | 3.6 | 14.5 | ||
฿ 129.50 | PLASTIC BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สกรู] เพลา สกรู | 22 | 7 | 100.1 ถึง 200.0 | 196 | 4.0 | 8 | ||
฿ 53.42 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สกรู] เพลา สกรู | 22 | 7 | 100.1 ถึง 200.0 | 196 | 4.0 | 4.5 | ||
฿ 34.10 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สกรู] เพลา สกรู | 22 | 7 | 100.1 ถึง 200.0 | 196 | 5.0 | 8 | ||
฿ 129.91 | ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สกรู] เพลา สกรู | 22 | 7 | 100.1 ถึง 200.0 | 196 | 6.0 | 8 | ||
฿ 53.42 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สกรู] ด้วย เพลา สกรู | 22 | 7 | 100.1 ถึง 200.0 | 196 | 2.0 | 11.0 | ||
฿ 76.65 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สกรู] ด้วย เพลา สกรู | 22 | 7 | 100.1 ถึง 200.0 | 196 | 3.0 | 11.0 | ||
฿ 32.26 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สกรู] เพลา สกรู | 24 | 7 | 100.1 ถึง 200.0 | 196 | 0.5 | 8 | ||
฿ 36.39 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สกรู] เพลา สกรู | 24 | 7 | 100.1 ถึง 200.0 | 196 | 2.0 | 8 | ||
฿ 41.81 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สกรู] เพลา สกรู | 24 | 7 | 100.1 ถึง 200.0 | 196 | 3.0 | 8 | ||
฿ 46.14 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สกรู] เพลา สกรู | 24 | 7 | 100.1 ถึง 200.0 | 196 | 3.0 | 10.5 | ||
฿ 34.10 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สกรู] เพลา สกรู | 24 | 7 | 100.1 ถึง 200.0 | 196 | 4.0 | 8 | ||
฿ 41.81 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สกรู] เพลา สกรู | 24 | 7 | 100.1 ถึง 200.0 | 196 | 5.0 | 8 | ||
฿ 37.94 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สกรู] เพลา สกรู | 24 | 7 | 100.1 ถึง 200.0 | 196 | 6.0 | 8 | ||
฿ 30.77 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สกรู] เพลา สกรู | 26 | 7 | 100.1 ถึง 200.0 | 196 | 0.5 | 8 | ||
฿ 65.03 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สกรู] เพลา สกรู | 26 | 7 | 100.1 ถึง 200.0 | 196 | 0.5 | 4.5 | ||
฿ 134.51 ฿ 94.21 | ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สกรู] เพลา สกรู | 26 | 7 | 100.1 ถึง 200.0 | 196 | 2.0 | 8 | ||
฿ 40.78 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สกรู] เพลา สกรู | 26 | 7 | 100.1 ถึง 200.0 | 196 | 3.0 | 8 | ||
฿ 46.28 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สกรู] เพลา สกรู | 26 | 7 | 100.1 ถึง 200.0 | 196 | 3.0 | 10.5 | ||
฿ 53.42 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สกรู] เพลา สกรู | 26 | 7 | 100.1 ถึง 200.0 | 196 | 3.6 | 12.4 | ||
฿ 40.78 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สกรู] เพลา สกรู | 26 | 7 | 100.1 ถึง 200.0 | 196 | 4.0 | 8 | ||
฿ 82.82 ฿ 49.70 | PLASTIC BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สกรู] เพลา สกรู | 26 | 7 | 100.1 ถึง 200.0 | 196 | 5.0 | 11.0 | ||
฿ 46.42 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สกรู] เพลา สกรู | 26 | 7 | 100.1 ถึง 200.0 | 196 | 6.0 | 8 | ||
฿ 48.00 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สกรู] เพลา สกรู | 26 | 7 | 100.1 ถึง 200.0 | 196 | 6.0 | 6.0 | |
฿ 57.29 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สกรู] ด้วย เพลา สกรู | 26 | 7 | 100.1 ถึง 200.0 | 196 | 2.0 | 11.0 | ||
฿ 57.14 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สกรู] เพลา สกรู | 28 | 7 | 100.1 ถึง 200.0 | 196 | 0.5 | 8 | ||
฿ 57.28 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สกรู] เพลา สกรู | 28 | 7 | 100.1 ถึง 200.0 | 196 | 2.0 | 8 | ||
฿ 130.84 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สกรู] เพลา สกรู | 28 | 7 | 100.1 ถึง 200.0 | 196 | 2.0 | 15.0 | ||
฿ 82.63 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สกรู] เพลา สกรู | 28 | 7 | 100.1 ถึง 200.0 | 196 | 3.0 | 10.5 | ||
฿ 103.74 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สกรู] ด้วย เพลา สกรู | 28 | 7 | 100.1 ถึง 200.0 | 196 | 2.0 | 11.0 | ||
฿ 57.14 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สกรู] เพลา สกรู | 30 | 7 | 100.1 ถึง 200.0 | 196 | 0.5 | 8 | ||
฿ 150.48 | PLASTIC BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สกรู] เพลา สกรู | 30 | 7 | 100.1 ถึง 200.0 | 196 | 3.0 | 8 | ||
฿ 65.03 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สกรู] เพลา สกรู | 30 | 7 | 100.1 ถึง 200.0 | 196 | 3.0 | 10.5 | ||
฿ 65.03 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สกรู] เพลา สกรู | 30 | 7 | 100.1 ถึง 200.0 | 196 | 3.6 | 12.4 |
กำลังโหลด …
ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน | ประเภท วงแหวนนอก | แบน | วัสดุ วงแหวนนอก | เรซิ่น อะซีตัล |
---|---|---|---|---|---|
ข้อกำหนดในการดำเนินงาน / สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน | สกรู ขนาดเกลียว M(มิลลิเมตร) | 6 | อัตราเร็วในการหมุนที่ยอมรับได้(รอบต่อนาที) | 300 |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง