1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
น็อตฮาร์ดล็อคแบบละเอียด

น็อตฮาร์ดล็อคแบบละเอียด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 99.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

น๊อตที่ใช้หลักการของลิ่ม โบลท์และน็อตรวมอยู่ด้วยกัน และช่วยเก็บแรงสั่นสะเทือนและการกระแทกทุกอย่างไว้

รหัสสินค้า
HLN-B-8X1.0-A
HLN-B-10X1.25-A
HLN-B-10X1.25-D
HLN-B-12X1.25-A
HLN-B-14X1.5-A
HLN-B-16X1.5-A
HLN-B-18X1.5-A
HLN-B-20X1.5-ASALE
HLN-B-22X1.5-A
HLN-B-24X2.0-A
HLN-B-30X2.0-A
HLN-B-36X3.0-A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด)

฿ 102.03

HRL ROCK NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 108[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400ไตรวาเลนท์โครเมตไตรวาเลนท์โครเมต

฿ 99.05

HRL ROCK NUT 1 ชิ้น 5 วัน 1010[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400ไตรวาเลนท์โครเมตไตรวาเลนท์โครเมต

฿ 240.00

HRL ROCK NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1010[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304ไม่ผ้า

฿ 127.97

HRL ROCK NUT 1 ชิ้น 5 วัน 1012[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400ไตรวาเลนท์โครเมตไตรวาเลนท์โครเมต

฿ 241.91

HRL ROCK NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1014[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400ไตรวาเลนท์โครเมตไตรวาเลนท์โครเมต

฿ 109.72

ROCK NUT 1 ชิ้น 5 วัน 1016[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400ไตรวาเลนท์โครเมตไตรวาเลนท์โครเมต

฿ 212.71

HRL ROCK NUT 1 ชิ้น 5 วัน 1018[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400ไตรวาเลนท์โครเมตไตรวาเลนท์โครเมต

฿ 308.83

฿ 185.33

ROCK NUT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1020[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400ไตรวาเลนท์โครเมตไตรวาเลนท์โครเมต

฿ 312.44

HRL ROCK NUT 1 ชิ้น 5 วัน 1022[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400ไตรวาเลนท์โครเมตไตรวาเลนท์โครเมต

฿ 413.84

HRL ROCK NUT 1 ชิ้น 5 วัน 1024[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400ไตรวาเลนท์โครเมตไตรวาเลนท์โครเมต

฿ 1,165.55

HRL ROCK NUT 1 ชิ้น 5 วัน 1030[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400ไตรวาเลนท์โครเมตไตรวาเลนท์โครเมต

฿ 1,965.72

HRL ROCK NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1036[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400ไตรวาเลนท์โครเมตไตรวาเลนท์โครเมต

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น หยุดคลาย ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกละเอียด หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)
รายละเอียดการล็อค น็อต ตลับลูกปืน/รองลื่น ล็อค น็อต