1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

น็อตล็อคตลับลูกปืน ฮาร์ด ล็อค (HLB)

น็อตล็อคตลับลูกปืน ฮาร์ด ล็อค (HLB)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 211.24/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

น๊อตล๊อคลูกปืนซึ่งใช้การการออกแบบแบบแผ่นเวจ ความเสถียรช่วยให้มั่นใจแม้จะใช้ซ้ำหลาย ๆ ครั้ง

รหัสสินค้า
HLB-10X0.75-A
HLB-12X1.0-A
HLB-12X1.0-C
HLB-15X1.0-A
HLB-15X1.0-C
HLB-17X1.0-A
HLB-17X1.0-C
HLB-20X1.0-C
HLB-25X1.5-A
HLB-25X1.5-C
HLB-30X1.5-A
HLB-30X1.5-B
HLB-30X1.5-C
HLB-30X1.5-ST3W
HLB-35X1.5-A
HLB-35X1.5-C
HLB-40X1.5-A
HLB-40X1.5-C
HLB-45X1.5-B
HLB-45X1.5-C
HLB-50X1.5-A
HLB-50X1.5-C
HLB-55X2.0-B
HLB-65X2.0-BSALE
HLB-65X2.0-C
HLB-70X2.0-A
HLB-80X2.0-B
HLB-115X2.0-C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนด้าย M วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว หน่วยขาย หมายเลขที่ ขนาดเกลียว

฿ 354.58

HRL BEARING NUT 1 ชิ้น 3 วัน 10M10X0.75[เหล็กกล้า] SS400กระบวนการเตรียมผิวปริมาณขั้นต่ำ (สามารถซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้น)-

฿ 211.24

HRL BEARING NUT 1 ชิ้น 3 วัน 10M12X1.0[เหล็กกล้า] SS400กระบวนการเตรียมผิวปริมาณขั้นต่ำ (สามารถซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้น)HLB-01

฿ 825.27

HRL BEARING NUT 1 ชิ้น 9 วัน 10M12X1.0[สเตนเลส] SUS304ไม่มี กระบวนการเตรียมผิวกล่อง / บรรจุภัณฑ์HLB-01

฿ 236.14

HRL BEARING NUT 1 ชิ้น 3 วัน 10M15X1.0[เหล็กกล้า] SS400กระบวนการเตรียมผิวปริมาณขั้นต่ำ (สามารถซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้น)HLB-02

฿ 2,789.03

HRL BEARING NUT 1 ชิ้น 9 วัน 10M15X1.0[สเตนเลส] SUS304ไม่มี กระบวนการเตรียมผิวปริมาณขั้นต่ำ (สามารถซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้น)HLB-02

฿ 266.59

HRL BEARING NUT 1 ชิ้น 3 วัน 10M17X1.0[เหล็กกล้า] SS400กระบวนการเตรียมผิวปริมาณขั้นต่ำ (สามารถซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้น)HLB-03

฿ 2,838.86

HRL BEARING NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน 10M17X1.0[สเตนเลส] SUS304ไม่มี กระบวนการเตรียมผิวปริมาณขั้นต่ำ (สามารถซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้น)HLB-03

฿ 1,539.48

HRL BEARING NUT 1 ชิ้น 9 วัน 10M20X1.0[สเตนเลส] SUS304ไม่มี กระบวนการเตรียมผิวกล่อง / บรรจุภัณฑ์HLB-04

฿ 253.25

HRL BEARING NUT 1 ชิ้น 3 วัน 10M25X1.5[เหล็กกล้า] SS400กระบวนการเตรียมผิวปริมาณขั้นต่ำ (สามารถซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้น)HLB-05

฿ 4,314.67

HRL BEARING NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน 10M25X1.5[สเตนเลส] SUS304ไม่มี กระบวนการเตรียมผิวปริมาณขั้นต่ำ (สามารถซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้น)HLB-05

฿ 310.91

HRL BEARING NUT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M30X1.5[เหล็กกล้า] SS400กระบวนการเตรียมผิวปริมาณขั้นต่ำ (สามารถซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้น)HLB-06

฿ 1,435.05

HRL BEARING NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10M30X1.5[เหล็กกล้า] S45Cกระบวนการเตรียมผิวปริมาณขั้นต่ำ (สามารถซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้น)HLB-06

฿ 4,999.35

HRL BEARING NUT 1 ชิ้น 9 วัน 10M30X1.5[สเตนเลส] SUS304ไม่มี กระบวนการเตรียมผิวปริมาณขั้นต่ำ (สามารถซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้น)HLB-06

฿ 1,703.61

HRL BEARING NUT 1 ชิ้น 5 วัน 10M30X1.5[เหล็กกล้า] เหล็กกล้ากระบวนการเตรียมผิวปริมาณขั้นต่ำ (สามารถซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้น)HLB-06

฿ 389.02

HRL BEARING NUT 1 ชิ้น 3 วัน 10M35X1.5[เหล็กกล้า] SS400กระบวนการเตรียมผิวปริมาณขั้นต่ำ (สามารถซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้น)HLB-07

฿ 1,717.07

HRL BEARING NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน 10M35X1.5[สเตนเลส] SUS304ไม่มี กระบวนการเตรียมผิวกล่อง / บรรจุภัณฑ์HLB-07

฿ 565.69

BEARING NUT 1 ชิ้น 3 วัน 10M40X1.5[เหล็กกล้า] SS400กระบวนการเตรียมผิวปริมาณขั้นต่ำ (สามารถซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้น)HLB-08

฿ 2,931.97

HRL BEARING NUT 1 ชิ้น 9 วัน 10M40X1.5[สเตนเลส] SUS304ไม่มี กระบวนการเตรียมผิวกล่อง / บรรจุภัณฑ์HLB-08

฿ 2,147.05

HRL BEARING NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10M45X1.5[เหล็กกล้า] S45Cกระบวนการเตรียมผิวปริมาณขั้นต่ำ (สามารถซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้น)HLB-09

฿ 2,609.40

HRL BEARING NUT 1 ชิ้น 9 วัน 10M45X1.5[สเตนเลส] SUS304ไม่มี กระบวนการเตรียมผิวกล่อง / บรรจุภัณฑ์HLB-09

฿ 594.30

HRL BEARING NUT 1 ชิ้น 3 วัน 10M50X1.5[เหล็กกล้า] SS400กระบวนการเตรียมผิวปริมาณขั้นต่ำ (สามารถซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้น)HLB-10

฿ 6,055.00

HRL BEARING NUT 1 ชิ้น 9 วัน 10M50X1.5[สเตนเลส] SUS304ไม่มี กระบวนการเตรียมผิวกล่อง / บรรจุภัณฑ์HLB-10

฿ 1,048.65

HRL BEARING NUT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -M55X2.0[เหล็กกล้า] S45Cกระบวนการเตรียมผิวกล่อง / บรรจุภัณฑ์HLB-11

฿ 2,962.67

฿ 1,348.90

BEARING NUT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M65X2.0[เหล็กกล้า] S45Cกระบวนการเตรียมผิวกล่อง / บรรจุภัณฑ์HLB-13

฿ 7,178.71

HRL BEARING NUT 1 ชิ้น 5 วัน 10M65X2.0[สเตนเลส] SUS304ไม่มี กระบวนการเตรียมผิวกล่อง / บรรจุภัณฑ์HLB-13

฿ 1,574.86

HRL BEARING NUT 1 ชิ้น 5 วัน 10M70X2.0[เหล็กกล้า] SS400กระบวนการเตรียมผิวกล่อง / บรรจุภัณฑ์HLB-14

฿ 6,396.58

HRL BEARING NUT 1 ชิ้น 5 วัน 10M80X2.0[เหล็กกล้า] S45Cกระบวนการเตรียมผิวกล่อง / บรรจุภัณฑ์HLB-16

฿ 21,537.87

BEARING NUT 1 ชิ้น 5 วัน 10M115X2.0[สเตนเลส] SUS304ไม่มี กระบวนการเตรียมผิวปริมาณขั้นต่ำ (สามารถซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้น)HLB-23

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด น็อตล็อค รูปทรง รูปทรง แบบกลม ชนิดสกรู เกลียว เมตริก ( ละเอียด )