(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เพลทยึดสำหรับขาตั้งปรับระดับชนิดทั่วไป มาตรฐาน ป้องกันการลื่นในแนวนอน
[คุณสมบัติ]
· ส่วนที่เป็นรูสวมของเพลทกันลื่นมีขนาดที่พอดีกับเส้นผ่านศูนย์กลางในแนวระนาบของส่วนที่เป็นหกเหลี่ยมของโบลท์ชนิดต่างๆ
· ดันเข้าไปจนกว่าส่วนที่เป็นรูสวมจะสัมผัสกับส่วนที่เป็นหกเหลี่ยมของโบลท์ และยึดด้วยพุก
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับใช้ป้องกันไม่ให้โบลท์ปรับระดับเคลื่อนไหวจากการสั่นสะเทือน หรือปัญหาอื่นๆ
· แนะนำให้ใช้รุ่น D-EIV เพื่อการยึดโบลท์ที่สมบูรณ์
· มีรู 14 มม. สำหรับพุก M12
· แนะนำให้ใช้พุก M12 × 70
รหัสสินค้า |
---|
M8 |
M10 |
M12 |
M12-SUS |
M16 |
M16-SUS |
M20 |
M20-SUS |
M24 |
M24-SUS |
M30-SUS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | มิติ ด้านยาว (มิลลิเมตร) | มิติ ความยาวสั้น (มิลลิเมตร) | มิติ ความสูง (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | มิติการเปิด (มิลลิเมตร) | มิติ รูติดตั้ง (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 68.49 | ADJUSTER RELATED ITEM | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | 70 | 35 | 17 | 2 | 13 | 12 | ||
฿ 68.34 | DWR RELATED ITEM | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | 70 | 35 | 17 | 2 | 17 | 12 | ||
฿ 90.57 ฿ 49.80 | ADJUSTER RELATED ITEM | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | 95 | 50 | 20 | 3 | 19 | 14 | ||
฿ 202.14 ฿ 97.88 | ADJUSTER RELATED ITEM | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สแตนเลส | ไม่มี | 95 | 50 | 20 | 3 | 19 | 14 | ||
฿ 93.43 | ADJUSTER RELATED ITEM | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | 95 | 50 | 20 | 3 | 24.5 | 14 | ||
฿ 217.44 | DWR RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 8 วัน | สแตนเลส | ไม่มี | 95 | 50 | 20 | 3 | 24.5 | 14 | ||
฿ 120.36 | DWR RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 8 วัน | เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | 95 | 50 | 20 | 3 | 30.5 | 14 | ||
฿ 182.78 ฿ 111.22 | ADJUSTER RELATED ITEM | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สแตนเลส | ไม่มี | 95 | 50 | 20 | 3 | 30.5 | 14 | ||
฿ 231.48 | DWR RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 8 วัน | เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | 94 | 55 | 36 | 3 | 36 | 14 | ||
฿ 460.26 | DWR RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 8 วัน | สแตนเลส | ไม่มี | 94 | 55 | 36 | 3 | 36 | 14 | ||
฿ 498.97 | DWR RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 8 วัน | สแตนเลส | ไม่มี | 110 | 65 | 46 | 3 | 46 | 14 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ตัวยึดขา |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง