1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขาตั้งปรับระดับชนิดฐานรองมาตรฐาน D-A/D-B

ขาตั้งปรับระดับชนิดฐานรองมาตรฐาน D-A/D-B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 99.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขาตั้งปรับระดับมาตรฐานที่ได้รับความนิยม
[คุณสมบัติ]
· ก้านโบลท์หมุนและเอียงเล็กน้อย
[การใช้งาน]
· รุ่นมาตรฐาน ที่สามารถใช้เป็น โบลท์ ปรับสำหรับเครื่องจักรใด ๆ
· แนะนำให้ใช้ตัวรับสัญญาณ มาตรฐาน ราคาไม่แพงเมื่อใช้เป็นจำนวนมากเช่นสำหรับขาของ สายพานลำเลียง
· *D-A รองรับโบลท์ขนาด M16 และ M20 และ D-B รองรับโบลท์ขนาด M12

รหัสสินค้า
D-A14X130
D-A16X65
D-A16X75
D-A16X75SUS
D-A16X100
D-A16X100SUS
D-A16X130SALE
D-A16X130SUS
D-A16X150SALE
D-A16X150SUS
D-A16X180
D-A16X180SUS
D-A16X200
D-A16X200SUS
D-A20X100
D-A20X100SUS
D-A20X130SUS
D-A20X150
D-A20X150SUS
D-A20X180
D-A20X180SUS
D-A20X200
D-A20X200SUS
D-B12X50
D-B12X50SUS
D-B12X75
D-B12X75SUS
D-B12X100
D-B12X100SUS
D-B12X120SALE
D-B12X120SUS
D-B12X125
D-B12X150
D-B12X150SUS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุสกรู กระบวนการเตรียมผิวของเกลียว Catch Plate กระบวนการเตรียมผิว ความกว้าง A
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ เกลียว L1.5
(มิลลิเมตร)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ l
(มิลลิเมตร)
จำนวนด้าย M
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ

฿ 182.68

DWR ADJUSTER 1 ชิ้น 10 วัน 10[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400ไตรวาเลนท์โครเมต[เหล็กกล้า] แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น SSไตรวาเลนท์โครเมต751301814มาตรฐาน

฿ 171.32

DWR ADJUSTER 1 ชิ้น 10 วัน 10[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400ไตรวาเลนท์โครเมต[เหล็กกล้า] แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น SSไตรวาเลนท์โครเมต75651816มาตรฐาน

฿ 175.44

DWR ADJUSTER 1 ชิ้น 10 วัน 10[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400ไตรวาเลนท์โครเมต[เหล็กกล้า] แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น SSไตรวาเลนท์โครเมต75751816มาตรฐาน

฿ 576.39

DWR ADJUSTER 1 ชิ้น 10 วัน 10[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304[อื่น ๆ] Passivated[สเตนเลส] แผ่นเหล็กกล้า SUS304[อื่น ๆ] Passivated75751816มาตรฐาน / ความทนทานต่อการกัดกร่อน

฿ 177.80

DWR ADJUSTER 1 ชิ้น 10 วัน 10[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400ไตรวาเลนท์โครเมต[เหล็กกล้า] แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น SSไตรวาเลนท์โครเมต751001816มาตรฐาน

฿ 576.39

DWR ADJUSTER 1 ชิ้น 10 วัน 10[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304[อื่น ๆ] Passivated[สเตนเลส] แผ่นเหล็กกล้า SUS304[อื่น ๆ] Passivated751001816มาตรฐาน / ความทนทานต่อการกัดกร่อน

฿ 207.08

฿ 117.31

ADJUSTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400ไตรวาเลนท์โครเมต[เหล็กกล้า] แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น SSไตรวาเลนท์โครเมต751301816มาตรฐาน

฿ 489.82

DWR ADJUSTER 1 ชิ้น 10 วัน 10[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304[อื่น ๆ] Passivated[สเตนเลส] แผ่นเหล็กกล้า SUS304[อื่น ๆ] Passivated751301816มาตรฐาน / ความทนทานต่อการกัดกร่อน

฿ 219.46

฿ 123.01

ADJUSTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400ไตรวาเลนท์โครเมต[เหล็กกล้า] แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น SSไตรวาเลนท์โครเมต751501816มาตรฐาน

฿ 560.51

DWR ADJUSTER 1 ชิ้น 10 วัน 10[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304[อื่น ๆ] Passivated[สเตนเลส] แผ่นเหล็กกล้า SUS304[อื่น ๆ] Passivated751501816มาตรฐาน / ความทนทานต่อการกัดกร่อน

฿ 226.48

DWR ADJUSTER 1 ชิ้น 10 วัน 10[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400ไตรวาเลนท์โครเมต[เหล็กกล้า] แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น SSไตรวาเลนท์โครเมต751801816มาตรฐาน

฿ 657.64

DWR ADJUSTER 1 ชิ้น 10 วัน 10[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304[อื่น ๆ] Passivated[สเตนเลส] แผ่นเหล็กกล้า SUS304[อื่น ๆ] Passivated751801816มาตรฐาน / ความทนทานต่อการกัดกร่อน

฿ 239.26

DWR ADJUSTER 1 ชิ้น 10 วัน 10[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400ไตรวาเลนท์โครเมต[เหล็กกล้า] แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น SSไตรวาเลนท์โครเมต752001816มาตรฐาน

฿ 886.06

DWR ADJUSTER 1 ชิ้น 10 วัน 10[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304[อื่น ๆ] Passivated[สเตนเลส] แผ่นเหล็กกล้า SUS304[อื่น ๆ] Passivated752001816มาตรฐาน / ความทนทานต่อการกัดกร่อน

฿ 236.04

DWR ADJUSTER 1 ชิ้น 10 วัน 10[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400ไตรวาเลนท์โครเมต[เหล็กกล้า] แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น SSไตรวาเลนท์โครเมต751001820มาตรฐาน

฿ 847.35

DWR ADJUSTER 1 ชิ้น 10 วัน 10[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304[อื่น ๆ] Passivated[สเตนเลส] แผ่นเหล็กกล้า SUS304[อื่น ๆ] Passivated751001820มาตรฐาน / ความทนทานต่อการกัดกร่อน

฿ 736.09

DWR ADJUSTER 1 ชิ้น 10 วัน 10[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304[อื่น ๆ] Passivated[สเตนเลส] แผ่นเหล็กกล้า SUS304[อื่น ๆ] Passivated751301820มาตรฐาน / ความทนทานต่อการกัดกร่อน

฿ 303.69

DWR ADJUSTER 1 ชิ้น 10 วัน 10[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400ไตรวาเลนท์โครเมต[เหล็กกล้า] แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น SSไตรวาเลนท์โครเมต751501820มาตรฐาน

฿ 963.48

DWR ADJUSTER 1 ชิ้น 10 วัน 10[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304[อื่น ๆ] Passivated[สเตนเลส] แผ่นเหล็กกล้า SUS304[อื่น ๆ] Passivated751501820มาตรฐาน / ความทนทานต่อการกัดกร่อน

฿ 301.35

DWR ADJUSTER 1 ชิ้น 10 วัน 10[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400ไตรวาเลนท์โครเมต[เหล็กกล้า] แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น SSไตรวาเลนท์โครเมต751801820มาตรฐาน

฿ 1,040.90

DWR ADJUSTER 1 ชิ้น 10 วัน 10[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304[อื่น ๆ] Passivated[สเตนเลส] แผ่นเหล็กกล้า SUS304[อื่น ๆ] Passivated751801820มาตรฐาน / ความทนทานต่อการกัดกร่อน

฿ 337.02

DWR ADJUSTER 1 ชิ้น 10 วัน 10[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400ไตรวาเลนท์โครเมต[เหล็กกล้า] แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น SSไตรวาเลนท์โครเมต752001820มาตรฐาน

฿ 1,118.32

DWR ADJUSTER 1 ชิ้น 10 วัน 10[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304[อื่น ๆ] Passivated[สเตนเลส] แผ่นเหล็กกล้า SUS304[อื่น ๆ] Passivated752001820มาตรฐาน / ความทนทานต่อการกัดกร่อน

฿ 99.15

DWR ADJUSTER 1 ชิ้น 10 วัน 10[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400ไตรวาเลนท์โครเมต[เหล็กกล้า] แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น SSไตรวาเลนท์โครเมต55501512มาตรฐาน

฿ 339.87

DWR ADJUSTER 1 ชิ้น 10 วัน 10[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304[อื่น ๆ] Passivated[สเตนเลส] แผ่นเหล็กกล้า SUS304[อื่น ๆ] Passivated55501512มาตรฐาน / ความทนทานต่อการกัดกร่อน

฿ 119.15

ADJUSTER 1 ชิ้น 10 วัน 10[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400ไตรวาเลนท์โครเมต[เหล็กกล้า] แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น SSไตรวาเลนท์โครเมต55751512มาตรฐาน

฿ 681.53

DWR ADJUSTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน 10[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304[อื่น ๆ] Passivated[สเตนเลส] แผ่นเหล็กกล้า SUS304[อื่น ๆ] Passivated55751512มาตรฐาน / ความทนทานต่อการกัดกร่อน

฿ 137.50

ADJUSTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400ไตรวาเลนท์โครเมต[เหล็กกล้า] แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น SSไตรวาเลนท์โครเมต551001512มาตรฐาน

฿ 339.87

DWR ADJUSTER 1 ชิ้น 10 วัน 10[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304[อื่น ๆ] Passivated[สเตนเลส] แผ่นเหล็กกล้า SUS304[อื่น ๆ] Passivated551001512มาตรฐาน / ความทนทานต่อการกัดกร่อน

฿ 126.71

฿ 41.70

ADJUSTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400ไตรวาเลนท์โครเมต[เหล็กกล้า] แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น SSไตรวาเลนท์โครเมต551201512มาตรฐาน

฿ 347.61

DWR ADJUSTER 1 ชิ้น 10 วัน 10[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304[อื่น ๆ] Passivated[สเตนเลส] แผ่นเหล็กกล้า SUS304[อื่น ๆ] Passivated551201512มาตรฐาน / ความทนทานต่อการกัดกร่อน

฿ 142.56

DWR ADJUSTER 1 ชิ้น 10 วัน 10[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400ไตรวาเลนท์โครเมต[เหล็กกล้า] แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น SSไตรวาเลนท์โครเมต551251512มาตรฐาน

฿ 161.71

ADJUSTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400ไตรวาเลนท์โครเมต[เหล็กกล้า] แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น SSไตรวาเลนท์โครเมต551501512มาตรฐาน

฿ 374.71

DWR ADJUSTER 1 ชิ้น 10 วัน 10[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304[อื่น ๆ] Passivated[สเตนเลส] แผ่นเหล็กกล้า SUS304[อื่น ๆ] Passivated551501512มาตรฐาน / ความทนทานต่อการกัดกร่อน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สกรูปรับตำแหน่ง รูปทรง สายฟ้า การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง แผ่นเพลท มาตรฐาน ที่ มือจับ ปรับความสูง ไม่
พิกัดน้ำหนัก(กิโลนิวตัน) 4.9 กลไก หมุน ไม่ การปรับ รูหกเหลี่ยม "ไม่เลีย" ไม่