1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ขาตั้งปรับระดับชนิดฐานรองมาตรฐาน พร้อมพลาสติกรอง D-AII/D-BII

ขาตั้งปรับระดับชนิดฐานรองมาตรฐาน พร้อมพลาสติกรอง D-AII/D-BII
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 171.41/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิตจะยังคงเก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่มีจำหน่ายในมิซูมิ
    ไม่มีสินค้าสำรองและไม่มีแผนจะนำกลับมาขายอีกครั้ง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดที่หน้าใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

ขาตั้งปรับระดับที่มีพลาสติกใต้ฐานรอง จึงไม่ทำให้พื้นเสียหาย
[คุณสมบัติ]
· ไม่ทำให้พื้นสกปรกหรือเสียหาย เพราะมีพลาสติกใต้ฐานรอง
· ฐานรองพลาสติกมีความยืดหยุ่น ให้ความรู้สึกที่ดี ทนต่อการเสื่อมสภาพและทนต่ออุณหภูมิได้ดีเยี่ยม (ไม่เสียรูปแม้ที่อุณหภูมิ 100 °C)
· เหมาะสำหรับเครื่องจักรหรืออุปกรณ์สำนักงาน เนื่องจากลักษณะภายนอกมีผิวสำเร็จที่สวยงาม

รหัสสินค้า
D-A2 14X130
D-A2 16X65
D-A2 16X75
D-A2 16X100
D-A2 16X100SUS
D-A2 16X130
D-A2 16X130SUS
D-A2 16X150
D-A2 16X180SUSSALE
D-A2 16X200
D-B2 12X75
D-B2 12X100
D-B2 12X100SUS
D-B2 12X120
D-B2 12X120SUS
D-B2 12X150
D-B2 12X150SUS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ สกรู กระบวนการเตรียมผิว ของ เกลียว จับ แผ่นเพลท กระบวนการเตรียมผิว ความกว้าง A
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ เกลียว L1.5
(มิลลิเมตร)
ตัวเครื่อง หลักความสูง l
(มิลลิเมตร)
จำนวนด้าย M
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ

฿ 252.39

DWR ADJUSTER 1 ชิ้น 10 วัน 10[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400ไตรวาเลนท์โครเมต[เหล็กกล้า] แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น SSไตรวาเลนท์โครเมต801302214มาตรฐาน

฿ 244.54

DWR ADJUSTER 1 ชิ้น 10 วัน 10[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400ไตรวาเลนท์โครเมต[เหล็กกล้า] แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น SSไตรวาเลนท์โครเมต80652216มาตรฐาน

฿ 246.05

DWR ADJUSTER 1 ชิ้น 10 วัน 10[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400ไตรวาเลนท์โครเมต[เหล็กกล้า] แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น SSไตรวาเลนท์โครเมต80752216มาตรฐาน

฿ 254.68

DWR ADJUSTER 1 ชิ้น 10 วัน 10[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400ไตรวาเลนท์โครเมต[เหล็กกล้า] แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น SSไตรวาเลนท์โครเมต801002216มาตรฐาน

฿ 552.59

DWR ADJUSTER 1 ชิ้น 10 วัน 10[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304[อื่น ๆ] Passivated[สเตนเลส] แผ่นเหล็กกล้า SUS304[อื่น ๆ] Passivated801002216มาตรฐาน / ความทนทานต่อการกัดกร่อน

฿ 265.57

ADJUSTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400ไตรวาเลนท์โครเมต[เหล็กกล้า] แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น SSไตรวาเลนท์โครเมต801302216มาตรฐาน

฿ 569.51

DWR ADJUSTER 1 ชิ้น 10 วัน 10[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304[อื่น ๆ] Passivated[สเตนเลส] แผ่นเหล็กกล้า SUS304[อื่น ๆ] Passivated801302216มาตรฐาน / ความทนทานต่อการกัดกร่อน

฿ 339.87

DWR ADJUSTER 1 ชิ้น 10 วัน 10[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400ไตรวาเลนท์โครเมต[เหล็กกล้า] แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น SSไตรวาเลนท์โครเมต801502216มาตรฐาน

฿ 745.37

฿ 444.02

ADJUSTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304[อื่น ๆ] Passivated[สเตนเลส] แผ่นเหล็กกล้า SUS304[อื่น ๆ] Passivated801802216มาตรฐาน / ความทนทานต่อการกัดกร่อน

฿ 308.62

DWR ADJUSTER 1 ชิ้น 10 วัน 10[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400ไตรวาเลนท์โครเมต[เหล็กกล้า] แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น SSไตรวาเลนท์โครเมต802002216มาตรฐาน

฿ 174.32

DWR ADJUSTER 1 ชิ้น 10 วัน 10[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400ไตรวาเลนท์โครเมต[เหล็กกล้า] แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น SSไตรวาเลนท์โครเมต62751812มาตรฐาน

฿ 171.41

DWR ADJUSTER 1 ชิ้น 10 วัน 10[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400ไตรวาเลนท์โครเมต[เหล็กกล้า] แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น SSไตรวาเลนท์โครเมต621001812มาตรฐาน

฿ 305.22

DWR ADJUSTER 1 ชิ้น 10 วัน 10[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304[อื่น ๆ] Passivated[สเตนเลส] แผ่นเหล็กกล้า SUS304[อื่น ๆ] Passivated621001812มาตรฐาน / ความทนทานต่อการกัดกร่อน

฿ 186.73

DWR ADJUSTER 1 ชิ้น 10 วัน 10[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400ไตรวาเลนท์โครเมต[เหล็กกล้า] แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น SSไตรวาเลนท์โครเมต621201812มาตรฐาน

฿ 374.93

DWR ADJUSTER 1 ชิ้น 10 วัน 10[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304[อื่น ๆ] Passivated[สเตนเลส] แผ่นเหล็กกล้า SUS304[อื่น ๆ] Passivated621201812มาตรฐาน / ความทนทานต่อการกัดกร่อน

฿ 303.10

DWR ADJUSTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400ไตรวาเลนท์โครเมต[เหล็กกล้า] แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น SSไตรวาเลนท์โครเมต621501812มาตรฐาน

฿ 332.08

DWR ADJUSTER 1 ชิ้น 10 วัน 10[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304[อื่น ๆ] Passivated[สเตนเลส] แผ่นเหล็กกล้า SUS304[อื่น ๆ] Passivated621501812มาตรฐาน / ความทนทานต่อการกัดกร่อน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สกรูปรับตำแหน่ง รูปทรง สายฟ้า การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง แผ่นเพลท มาตรฐาน มีพลาสติก ที่ มือจับ ปรับความสูง ไม่
วัสดุ ของ ยาง ส่วน ยาง พลาสติก พิกัดน้ำหนัก(กิโลนิวตัน) 3.92 กลไก หมุน ไม่
การปรับ รูหกเหลี่ยม "ไม่เลีย" ไม่