1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขาตั้งปรับระดับชนิดกันโบลท์สั่น สำหรับรับน้ำหนักมาก, D-J-C

ADJUSTER RELATED ITEM

ขาตั้งปรับระดับชนิดกันโบลท์สั่น สำหรับรับน้ำหนักมาก, D-J-C
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,273.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขาตั้งปรับระดับสำหรับรับน้ำหนักมาก โดยจะป้องกันไม่ให้ก้านโบลท์สั่นไปมา

[คุณสมบัติ]
· โครงสร้างที่มีช่องว่างระหว่างฐานรองและโบลท์
· สินค้านี้ออกแบบมาเพื่อให้โบลต์เคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่นแม้ว่าพื้นจะลาดเอียงก็ตาม
· ในกรณีปกติแล้ว เมื่อสายพานลำเลียงสั่นและหยุดทำงาน อาจทำให้เกิดการเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงได้จากการที่โบลท์สั่นไปมา
· รุ่น D-J จึงผลิตออกมาเพื่อแก้ปัญหาในส่วนนี้ ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานกรณีมีการสั่นเล็กน้อยบริเวณส่วนบนของเครื่องจักร เช่น สายพานลำเลียง
· โบลท์จะไม่ขยับหรือเอนลงมา เมื่อเครื่องจักรที่สั่นอยู่หยุดทำงาน

รหัสสินค้า
D-J-C16X150SUS SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,273.16

฿ 548.86

ADJUSTER RELATED ITEM 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สกรูปรับตำแหน่ง รูปทรง สายฟ้า การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง แผ่นเพลท มาตรฐาน ที่ มือจับ ปรับความสูง ไม่
วัสดุ สกรู เทียบเท่ากับ SUS304 กระบวนการเตรียมผิว ของ เกลียว Passivated จับ แผ่นเพลท SUS304 การ การตีขึ้นรูป
กระบวนการเตรียมผิว Passivated ความกว้าง A(มิลลิเมตร) 60 พิกัดน้ำหนัก(กิโลนิวตัน) 19.6
ความยาวของ เกลียว L1.5(มิลลิเมตร) 150 ตัวเครื่อง หลักความสูง l(มิลลิเมตร) 17 จำนวนด้าย M(มิลลิเมตร) 16
คุณสมบัติ ความทนทานต่อการกัดกร่อน / ประสิทธิภาพของการพิสูจน์การสั่นสะเทือน กลไก หมุน ไม่ การปรับ รูหกเหลี่ยม "ไม่เลีย" ไม่

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน D-J-C16X150SUS ในชุด ขาตั้งปรับระดับชนิดกันโบลท์สั่น สำหรับรับน้ำหนักมาก, D-J-C