(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หมายเหตุ: ข้อมูล CAD ของซีรีส์นี้กำลังอยู่ในระหว่างการแก้ไข กรุณารอจนการแก้ไขเสร็จสิ้น
[คุณสมบัติ]
· ฟิล์มกรองเมมเบรน PTFE (โพลีเตตระฟลูออโรเอทิลีน) ที่มีความน่าเชื่อถือสูงในการดักจับ รับประกันประสิทธิภาพการทำงานที่เสถียรด้วยเมมเบรนที่ทำจากไฟเบอร์และโครงสร้างสองชั้นของไฟเบอร์ที่ทำจากผ้าที่ไม่ผ่านการถักทอ (อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตร) บรรลุประสิทธิภาพการดักจับ 100% สำหรับอนุภาคละเอียด 0.01Lm (วัดโดยตัวนับอนุภาคการควบแน่นของนิวเคลียร์)
· ด้วยการใช้ตัวกรองผ้าที่ไม่ผ่านการถักทอที่ทำจาก PTFE ในส่วนด้านนอกของเมมเบรนที่ทำจาก PTFE ทำให้ตัวกรองมีโครงสร้างสองชั้น และทำให้มีอายุการใช้งานที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับฟิล์มเมมเบรนเพียงชั้นเดียว สามารถเริ่มใช้งานได้เร็วมากขึ้น ชิ้นส่วนที่ใช้มีความสะอาดสูงระดับห้องคลีนรูม สามารถเริ่มใช้งานได้เร็วมากขึ้น เนื่องมาจากมีอนุภาคที่เกาะติดน้อย
· ใช้วัสดุที่เป็นส่วนประกอบที่มีความต้านทานการกัดกร่อนดีเยี่ยม และสามารถใช้ได้กับแก๊สทั่วไป ใช้ฟลูออโรโพลิเมอร์ที่เสถียรทางเคมีสำหรับฟิล์ม แผ่นรอง และโอริง และใช้ SUS316 ที่ขัดผิวด้วยไฟฟ้าสำหรับตัวเรือน ซึ่งมีความทนทานต่อการกัดกร่อนและทนความร้อนได้ดีเยี่ยม
· ในกระบวนการผลิตที่ควบคุมการปนเปื้อน ตัวกรองสะอาดชนิดอินไลน์ ผ่านการทดสอบความสมบูรณ์ (การทดสอบจุดฟองอากาศ) การทดสอบสุญญากาศ การทำความสะอาดระดับคลีนรูม และบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ด้วยความสะอาดระดับคลีนรูมภายในห้องปลอดเชื้อ
· มีคุณภาพที่มั่นใจได้
รหัสสินค้า |
---|
CLF050-01 |
CLF050-01-B |
CLF050-02 |
CLF050-02-B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียวของท่อ | เหล็กยึด |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,951.88 | AIR TREATMENT EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 64 วัน | 1/8 | NA | ||
฿ 9,097.01 | AIR TREATMENT EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1/8 | มี | ||
฿ 8,951.88 | AIR TREATMENT EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1/4 | NA | ||
฿ 9,097.01 | AIR TREATMENT EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/4 | มี |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | เครื่องวัดระดับน้ำ กรอง | 0.01μm | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc (R) |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุ ชาม | เรซิ่น | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | :: 0.97 |
ทิศทางการไหล | ทิศทางไปทางขวา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง