(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องทำลมแห้ง เมมเบรนใยกลวงปลอดสาร CFC ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า
[คุณสมบัติ]
·เมมเบรนกรองเป็นโครงแบบสองชั้นซึ่งประกอบด้วยเมมเบรน PTFE (polytetrafluoroethylene) และผ้า ผ้านอนวูฟเวน PTFE (อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตร) ทำให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพที่มั่นคง
·บรรลุประสิทธิภาพในการรวบรวมอนุภาค 0.01lm 100% (วัดโดยใช้ตัว เครื่องนับ อนุภาค นิวเคลียสควบแน่น)
·เมมเบรน PTFE มี PTFE ชุดกรองมีอายุการ อายุการใช้งาน กว่า ฟิล์ม เมมเบรนเดี่ยวชิ้นส่วนที่ใช้ได้รับการทำความสะอาดอย่าง งานละเอียด ในห้องสะอาด
·อนุภาคจำนวนน้อยมากที่เกาะอยู่กับ ผลิตภัณฑ์ ช่วยให้สามารถเริ่มสายการผลิตได้อย่างรวดเร็ว
·ใช้ชิ้นส่วนและ วัสดุ ทนต่อ การกัดกร่อน สูงทำให้สามารถใช้กับก๊าซทั่วไปได้
·เรซินฟลูออรีนที่มีความเสถียรทางเคมีใช้สำหรับเมมเบรนชิ้นส่วนรองรับและโอริงในขณะที่ SUS316 ขัดด้วยไฟฟ้าใช้สำหรับตัวเรือนเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนและความร้อนที่เหนือกว่า
·ในกระบวนการผลิตที่ควบคุมการปนเปื้อนตัวกรองแบบ Clean line จะมีการทดสอบความสมบูรณ์ (การทดสอบจุดฟอง) การทดสอบแบบสุญญากาศการทำความสะอาดระดับห้องปลอดเชื้อและบรรจุภัณฑ์ระดับคลีนรูมภายในห้องปลอดเชื้อ
·มีคุณภาพที่มั่นใจได้
รหัสสินค้า |
---|
KRM-05 |
KRM-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อัตราการไหล เต้ารับ (ลิตร / นาที) | อัตราการไหล ออก [ความแตกต่าง] (ลิตร / นาที) | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | อัตราการไหล อากาศแห้ง มาตรฐาน (ℓ / นาที) | ออกจาก อัตราการไหล (ลิตร / นาที) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 21,391.55 | KOGANEI | 1 ชิ้น | 10 วัน | 120 | ถึง 200 | 1/4 | 1/4 | 50 | 20 ถึง 120 | ||
฿ 45,393.29 | KOGANEI | 1 ชิ้น | 10 วัน | 540 | ถึง 1,000 | 1/2 | 1/2 | 300 | 120 ถึง 540 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | การใช้งาน | อินไลน์ | วิธี | ประเภทเส้นใยกลวง |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | มาตรฐาน | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc (R) | อุณหภูมิอากาศ เต้าเสียบ(℃) | 55 |
ความดันลม เต้าเสียบ(MPa) | 0.69 | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | อุณหภูมิของอากาศที่รายละเอียด พอร์ตเชื่อมต่อ เต้าเสียบ(℃) | -22 ถึง 55 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง