(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ส่วนประกอบเสริมที่รองรับการใช้งานกับชุดรางเลื่อน Oiles ชนิด BC/BF
[คุณสมบัติ]
· ตัวกวาดขนลวดฟอสเฟอร์บรอนซ์ไม่ทำให้เกิดความเสียหายกับเพลาไกด์
· เมื่อติดตั้งตัวกวาดโลหะ (MS) จะไม่สามารถติดซีลกันฝุ่น (DS) ได้
รหัสสินค้า |
---|
DS16 |
DS20 |
DS25 |
DS30 |
DS35 |
DS40 |
DS50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 77.49 ฿ 38.26 | DUST SEAL HOLDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | ||
฿ 97.51 | DUST SEAL HOLDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | ||
฿ 99.42 | DUST SEAL HOLDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 25 | ||
฿ 107.13 | DUST SEAL HOLDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | ||
฿ 129.69 | OIL DUST SEAL HOLDER | 1 ชิ้น | 22 วัน | 35 | ||
฿ 123.11 | DUST SEAL HOLDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 40 | ||
฿ 149.23 | DUST SEAL HOLDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50 |
กำลังโหลด …
รูปทรง สไลเดอร์ | ประเภท บล็อค | ประเภทการขาย | หน่วยเดียว |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง