1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เพลาเชิงเส้น (BGSP)

เพลาเชิงเส้น (BGSP)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,968.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เพลาเชิงเส้นกลวง สำหรับงานทั่วไป (BGSP) ที่สามารถใช้กับงานหลากหลายประเภท
[คุณสมบัติ]
· รองรับการใช้งานกับ Oiles slide shifter รุ่น BTCA, BTSA, BTC และ BTF
·เพลาเชิงเส้น รองรับการใช้งานกับไกด์ยูนิต BK และ BT
·ผลิตภัณฑ์ตัด มาตรฐาน มีหลายขนาด
·สำหรับเพลาที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 มม. ขึ้นไปจะมีเพลากลวงซึ่งมีน้ำหนักลดลง
· วัสดุ : STKM13C + การชุบฮาร์ดโครม (ความหนาของการชุบผิว : 15 µ ขึ้นไป)
· ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา รองรับการใช้งาน : ⌀30มม. ถึง ⌀50มม.
·ความยาวสูงสุด: 2,900 มม.

รหัสสินค้า
BGS30P-1000
BGS30P-300
BGS30P-400
BGS30P-500
BGS30P-600
BGS30P-800
BGS40P-1000
BGS40P-1200
BGS40P-400
BGS40P-600
BGS50P-1000
BGS50P-1500
BGS50P-400
BGS50P-600
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(Ø)
ความยาว L
(มิลลิเมตร)

฿ 7,313.33

OIL GUIDE SHAFT 1 ชิ้น ขอราคา 301000

฿ 2,968.33

OIL GUIDE SHAFT 1 ชิ้น ขอราคา 30300

฿ 3,635.00

OIL GUIDE SHAFT 1 ชิ้น ขอราคา 30400

฿ 4,210.00

OIL GUIDE SHAFT 1 ชิ้น ขอราคา 30500

฿ 4,785.00

OIL GUIDE SHAFT 1 ชิ้น ขอราคา 30600

฿ 6,071.66

OIL GUIDE SHAFT 1 ชิ้น ขอราคา 30800

฿ 9,245.00

OIL GUIDE SHAFT 1 ชิ้น ขอราคา 401000

฿ 10,993.33

OIL GUIDE SHAFT 1 ชิ้น ขอราคา 401200

฿ 4,210.00

OIL GUIDE SHAFT 1 ชิ้น ขอราคา 40400

฿ 6,163.33

OIL GUIDE SHAFT 1 ชิ้น ขอราคา 40600

฿ 13,155.00

OIL GUIDE SHAFT 1 ชิ้น ขอราคา 501000

฿ 18,858.33

OIL GUIDE SHAFT 1 ชิ้น ขอราคา 501500

฿ 5,658.33

OIL GUIDE SHAFT 1 ชิ้น ขอราคา 50400

฿ 7,865.00

OIL GUIDE SHAFT 1 ชิ้น ขอราคา 50600

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงพื้นฐาน ท่อเหล็ก รูปทรง ท้าย (ซ้าย) ไม่มีการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูปทรง ท้าย (ขวา) ไม่มีการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
วัสดุ STKM13C ความแข็ง ไม่ กระบวนการเตรียมผิว ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง
แกน ข้อต่อฟิตติ้ง ความเผื่อ f8 วัสดุ STKM13C รักษาความร้อน ไม่มี
กระบวนการเตรียมผิว ชุบฮาร์ดโครม