(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
* ข้อมูล CAD สำหรับซีรี่ส์นี้กำลังได้รับการแก้ไข จะสามารถใช้ได้ทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์
[คุณสมบัติ]
· อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ แบบปากกามี ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ สูญญากาศ และ เครื่องกำเนิดสุญญากาศ อยู่ภายใน
·ต่อ สายยาง (ø4มม.) และจ่าย อากาศอัด (0.5 MPa) จากนั้นจะเกิด สุญญากาศ ผ่าน อุปกรณ์ควบคุม รูหรือปุ่มและยึดชิ้นงาน
·มีสองประเภทที่มีลักษณะแตกต่างกัน ประเภท VTB มี วาล์ว แบบฝัง ตัว ที่ช่วยให้อากาศถ่ายเทระหว่างการใช้งานเท่านั้นลดเสียงรบกวนและประหยัดพลังงาน ประเภท VTA ไม่มี วาล์ว ทำให้ราคาไม่แพง
·ชนิดป้องกันไฟฟ้าสถิตเหมาะอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการประกอบที่มีปัญหาไฟฟ้าสถิต
•มี รูปทรง ด้ามจับแพ้ด สองแบบ
•นอกจากประเภท R ทั่วไปแล้วยังมีการเพิ่ม ชนิดตรง ในกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ ด้วย เลือกที่เหมาะกับงาน
รหัส รุ่น | แพ้ด OD ø d | A | B | F | น้ำหนัก (กรัม) |
---|---|---|---|---|---|
VTA-[2]-1R[3]-[4]-[5] | 1 | 8 | 184.4 | 64.4 | 22 |
VTA-[2]-2R[3]-[4]-[5] | 2 | 8 | 183.4 | 63.4 | 22 |
VTA-[2]-4R[3]-[4]-[5] | 4 | 8 | 183.7 | 63.7 | 22 |
VTA-[2]-6R[3]-[4]-[5] | 6 | 11 | 190.8 | 70.8 | 23 |
VTA-[2]-8R[3]-[4]-[5] | 8 | 9.5 | 189.3 | 69.3 | 23 |
หน่วย: มม
* [2]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ ยาง แพ้ด ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
* [3]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ ยาง แพ้ด ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
* [4]: แทนที่ด้วย Type of ด้ามจับแพ้ด code ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
* [5]: แทนที่ด้วย & ldquo; H "สำหรับตัวยึดตัวถัง
รหัสสินค้า |
---|
VTA-EG-4RE-H |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 1,367.79 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 3 วัน |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | มาตรฐาน | รูปทรง แพ้ด | รูปทรง ทั่วไป | วิธีการติดตั้ง | ประเภทการแทรก |
---|---|---|---|---|---|
สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | วัสดุ | ยาง | สี | สีดำ |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0 :: 60 | เครื่องวัดระดับน้ำ สุญญากาศ | 90 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d(φ) | 4 |
เต็มความยาว(มิลลิเมตร) | 183.7 | รูปทรง ด้ามจับแพ้ด | R | สลักเกลียว สำหรับการแก้ไข ตัวเครื่อง หลัก | การมี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VTA-EG-4RE-H ในชุด ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ Air Pincette ชนิด ป้องกันไฟฟ้าสถิต ไม่มี วาล์ว
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง