1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ตัวยึดพูลเล่ย์

ตัวยึดพูลเล่ย์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,223.98/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์หมุน ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเมื่อหน้ายึดของ แพ้ด ไม่ตั้งฉากกับชิ้นงานหรือทำ มุม แปรผัน (แบบ 15 °สั่งทำ)
*ข้อมูล CAD data สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้อยู่ในระหว่างปรับปรุง จะพร้อมให้บริการทันทีที่เสร็จสมบูรณ์

ขนาด

ตัวยึดพูลเล่ย์

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

รหัส รุ่นM1M2A1A2BL1L2øPแม่มด
H1
แม่มด
H2
น้ำหนัก
(กรัม)
FH10 M4×0.7M4×0.73.472319.611.1154?9
FH20 M6×1M6×166.528.522.512.5207?20
FH60 M10×1.5M10×1.5109.540.530.518.528122458

หน่วย: มม

*: แทนที่ด้วย & ldquo; -15 "สำหรับ มุม ประกบ: 15 องศา (การผลิตตามสั่ง)

รหัสสินค้า
FH10
FH10-15
FH20
FH20-15
FH60
FH60-15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานมุม หมุน บังคับขนาดลูบ
(φ)

฿ 1,228.64

VACUUM PAD 1 ชิ้น 10 วัน 1030 °10,15 มม

฿ 1,223.98

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 1015 °10,15 มม

฿ 1,296.33

VACUUM PAD 1 ชิ้น 3 วัน 1030 °20 ถึง 50 มม

฿ 1,290.62

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 1015 °20 ถึง 50 มม

฿ 1,537.60

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 1030 °60 ถึง 100 มม

฿ 1,533.93

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 1015 °60 ถึง 100 มม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดยางรอง ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง