1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไกด์บุชชิ่งหน้าแปลน (SGF) # 500SP1 SL1

OILES GUIDE BUSHING

ไกด์บุชชิ่งหน้าแปลน (SGF) # 500SP1 SL1
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,552.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

บุชชิ่ง (แบริ่ง) โลหะถูกอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม ต่างๆ หลากหลาย ประเภท
[คุณสมบัติ]
ผลิตภัณฑ์จากโลหะผสมทองเหลืองอัลลอยด์ความแข็งแรงสูง ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีการหล่อขั้นสูง
· บุชชิ่ง (แบริ่ง) ชนิดไม่ต้องหล่อลื่น สำหรับโหลดสูง พร้อมสารหล่อลื่นแข็งฝัง
·สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องหล่อลื่น ให้ประสิทธิภาพสูงสำหรับงานโหลดสูง แต่ความเร็วต่ำ
·ให้การทนการเสียดสีดีเยี่ยม ติดตั้งในตำแหน่งที่การทำให้เกิดฟิล์มน้ำมัน ทำได้ยาก เช่น การเคลื่อนที่กลับไปกลับมา การสั่น และการสตาร์ทและหยุดบ่อยๆ
· ทนต่อ สารเคมีและ การกัดกร่อน ดีเยี่ยม
· เหมาะสำหรับการหมุน การแกว่ง และการเคลื่อนไหวไปกลับของลูกสูบ
* แนะนำป้องกันหลุดในขณะใช้งานโดยใช้สกรูตัวหนอนขัน ฯลฯ

รหัสสินค้า
SGF-405570 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 2,552.84

฿ 1,644.28

OILES GUIDE BUSHING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หน้าแปลน ประเภทโลหะ ทองเหลือง แรงดึงสูง สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน / ในทางเคมี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d(Ø) 40 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) 55 L(มิลลิเมตร) 70
ช่วงค่า PV สูงสุดที่ยอมรับได้(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) 1.1 ถึง 2.0 ค่า PV สูงสุดที่ยอมรับได้(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) 1.65 แรงกดพื้นผิวสูงสุดที่ยอมรับได้P(N / ตารางมิลลิเมตร) 29
ความเร็วสูงสุดที่ยอมรับได้ V(นางสาว) 0.5 แกนสวม m6 การหล่อลื่น Non-หล่อลื่น / การ การหล่อลื่น ปกติ
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -40::300

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SGF-405570 ในชุด ไกด์บุชชิ่งหน้าแปลน (SGF) # 500SP1 SL1