(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ล็อคนัทสแตนเลสสำหรับโช้คซับแรงกระแทกขนาดกลางซีรีส์ Magnum *ข้อมูล CAD สำหรับซีรีส์นี้อยู่ระหว่างการแก้ไข ข้อมูลจะพร้อมใช้งานทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์
[คุณสมบัติ]
· โช้คซับแรงกระแทกสแตนเลสแบบปรับอัตโนมัติใหม่ ซีรีส์ Magnum V4A มาในซีรีส์ Magnum ที่ประสบความสำเร็จจาก ACE
· บอดี้ภายนอก ปลอกหยุด ตลับลูกปืน และชิ้นส่วนอื่นๆ ของซีรีส์ Magnum V4A ทำจากสแตนเลสคุณภาพสูง V4A (1.4404/SUS 316L) เหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์ อุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์ สิ่งอำนวยความสะดวกที่ท่าเรือ และอุตสาหกรรมทางน้ำ
· สินค้านี้มีคุณสมบัติทั้งหมดของซีรีส์ Magnum โดยรวมถึงความทนทาน เทคโนโลยีซีลล่าสุด ขนาดกะทัดรัดแต่มีคุณสมบัติดูดซับแรงที่สูง ปลอกหยุด (สต๊อปเปอร์เชิงกล) ที่มีมาให้เป็นมาตรฐาน และช่วงของค่าที่เป็นผลจากน้ำหนักที่กว้าง
· ซีรีส์ Magnum V4 มีให้เลือกใช้พร้อมระยะเส้นผ่านศูนย์กลางสกรูของยูนิตหลักที่กว้าง ตั้งแต่ M33x1.5 ไปจนถึง M64x2 และระยะเคลื่อนที่ตั้งแต่ 25 จนถึง 100 มม.
· ใช้ปุ่มสแตนเลสแบบฝังโฟมโพลียูรีเทนเพื่อลดเสียงรบกวน
· ซีรีส์ Magnum V4 เติมด้วยน้ำมันพิเศษที่ตรงตามข้อกำหนดสารหล่อลื่นในเครื่องจักรด้านอาหาร (เกรด NSF-H1) และใช้งานได้ในอุตสาหกรรมอาหาร
รหัสสินค้า |
---|
LN-33M-V4A |
LN-45M-V4A |
LN-64M-V4A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว T | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] | ความยาวเต็ม (มิลลิเมตร) | พิทช์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,121.55 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 89 วัน | 10 | M33 | 33 | 39.6 | 1.5 | ||
฿ 1,506.00 | PART OF SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 89 วัน | 10 | M45 | 45 | 55.6 | 1.5 | ||
฿ 2,270.72 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 89 วัน | 10 | M64 | 64 | 76 | 2 |
กำลังโหลด …
ตัวเครื่อง หลัก / ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง | ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | สเตนเลส |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง