1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Industrial Shock Absorbers - MC33-V4A to MC64-V4A Series

Industrial Shock Absorbers - MC33-V4A to MC64-V4A Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 0.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

The latest damper technology in stainless steel:
The self-compensating industrial shock absorbers MC33 to MC64 from the tried-and-tested and popular MAGNUM range is also available with all outer components made from stainless steel, material AISI 316L (except piston rod). They are filled in the factory with special oil, which meets the permit conditions (NSF-H1) for the food industry.

These self-compensating industrial shock absorbers made of stainless steel from ACE are mainly used in the food, medical, electronics and offshore industries, but also in many other markets.

รหัสสินค้า
MC3325EUM0-V4A
MC3325EUM1-V4A
MC3325EUM2-V4A
MC3325EUM3-V4A
MC3325EUM4-V4A
MC3350EUM0-V4A
MC3350EUM1-V4A
MC3350EUM2-V4A
MC3350EUM3-V4A
MC3350EUM4-V4A
MC4525EUM0-V4A
MC4525EUM1-V4A
MC4525EUM2-V4A
MC4525EUM3-V4A
MC4525EUM4-V4A
MC4550EUM0-V4A
MC4550EUM1-V4A
MC4550EUM2-V4A
MC4550EUM3-V4A
MC4550EUM4-V4A
MC4575EUM0-V4A
MC4575EUM1-V4A
MC4575EUM2-V4A
MC4575EUM3-V4A
MC4575EUM4-V4A
MC64100EUM0-V4A
MC64100EUM1-V4A
MC64100EUM2-V4A
MC64100EUM3-V4A
MC64100EUM4-V4A
MC6450EUM0-V4A
MC6450EUM1-V4A
MC6450EUM2-V4A
MC6450EUM3-V4A
MC6450EUM4-V4A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S
(มิลลิเมตร)
พลังงานดูดซึมสูงสุด
(J)
สกรูยึด M มวล เท่ากัน
(kgf)
แรงส่งกลับของแกนลูกสูบ
(N)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต
(องศา)
พิทช์

฿ 0.97

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 89 วัน 1033151.225155M3311903341.5

฿ 29,533.18

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 89 วัน 1033151.225155M3340903341.5

฿ 29,533.18

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 89 วัน 1033151.225155M33120903341.5

฿ 29,533.18

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 89 วัน 1033151.225155M33420903341.5

฿ 29,533.18

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 89 วัน 1033151.225155M331420903341.5

฿ 0.97

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 89 วัน 1033202.250310M33221353331.5

฿ 31,210.06

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 89 วัน 1033202.250310M33701353331.5

฿ 31,210.06

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 89 วัน 1033202.250310M332501353331.5

฿ 31,210.06

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 89 วัน 1033202.250310M338401353331.5

฿ 31,210.06

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 89 วัน 1033202.250310M3328301353331.5

฿ 0.97

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 89 วัน 1045164.525340M45271004541.5

฿ 36,157.26

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 89 วัน 1045164.525340M45901004541.5

฿ 36,157.26

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 89 วัน 1045164.525340M453101004541.5

฿ 36,157.26

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 89 วัน 1045164.525340M4510501004541.5

฿ 36,157.26

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 89 วัน 1045164.525340M4535401004541.5

฿ 0.97

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 89 วัน 1045214.450680M45541454531.5

฿ 36,858.07

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 89 วัน 1045214.450680M451801454531.5

฿ 36,858.07

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 89 วัน 1045214.450680M456201454531.5

฿ 36,858.07

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 89 วัน 1045214.450680M4520901454531.5

฿ 36,858.07

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 89 วัน 1045214.450680M4571001454531.5

฿ 0.97

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 89 วัน 1045265.4751020M45801804521.5

฿ 42,680.72

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 89 วัน 1045265.4751020M452701804521.5

฿ 42,680.72

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 89 วัน 1045265.4751020M459301804521.5

฿ 42,680.72

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 89 วัน 1045265.4751020M4531401804521.5

฿ 42,680.72

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 89 วัน 1045265.4751020M45106001804521.5

฿ 0.97

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 89 วัน 1064345.11003400M642802706432

฿ 59,171.41

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 89 วัน 1064345.11003400M6411002706432

฿ 59,171.41

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 89 วัน 1064345.11003400M6437002706432

฿ 59,171.41

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 89 วัน 1064345.11003400M64126002706432

฿ 59,171.41

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 89 วัน 1064345.11003400M64425002706432

฿ 0.97

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 89 วัน 1064244.1501700M641401556442

฿ 49,601.98

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 89 วัน 1064244.1501700M645401556442

฿ 49,601.98

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 89 วัน 1064244.1501700M6418501556442

฿ 49,601.98

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 89 วัน 1064244.1501700M6463001556442

฿ 49,601.98

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 89 วัน 1064244.1501700M64212001556442

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้าง สูตรการแก้ไขตัวเอง ตัวเครื่อง หลัก ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ตัวเครื่อง หลัก ประเภท ออริฟิส หลาย ออริฟิส ผิดปกติ
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ สเตนเลส ความเร็วการชนสูงสุด(นางสาว) 5
ความเร็วการชนขั้นต่ำ(นางสาว) 0.15 ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -12:: 70