(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บูช Fiberflon FW ทนสารเคมี ได้ดีเยี่ยม สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องหล่อลื่น และทนการเสียดสี
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องหล่อลื่น และมีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานต่ำ สำหรับสภาวะโหลดสูง และความเร็วต่ำ
·รุ่นทนการเสียดสี และยังสามารถนำมาใช้งานสไลด์ภายใต้สภาวะการกัดกร่อนได้
· ทนสารเคมีดีเยี่ยม
· ได้รับมาตรฐาน การสุขาภิบาลอาหารแห่งประเทศญี่ปุ่น (Food Sanitation Act of Japan)
·มีผลิตภัณฑ์มาตรฐาน หลายขนาด
รหัสสินค้า |
---|
FFB-253525 |
FFB-304030 |
FFB-405030 |
FFB-506030 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 597.77 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 25 | 35 | 25 | ||
฿ 715.94 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 30 | 40 | 30 | ||
฿ 786.84 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 40 | 50 | 30 | ||
฿ 834.56 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 50 | 60 | 30 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ชนิดตรง | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / ในทางเคมี | ชนิดของ รูปทรง | บุชชิ่ง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง