(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แท่งทรงกระบอก และ แผ่นเพลท แบบกลม ที่สามารถใช้ใน สุญญากาศ
[คุณสมบัติ]
· ทนความร้อน คุณสมบัติทางกล และ ความเป็นฉนวนไฟฟ้า ดีเยี่ยมและง่ายต่อการ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
·มีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมเช่นความต้านทานต่อรังสีความต้านทานต่อ ทนสารเคมี ไฮโดรไลซิสการหน่วงไฟและไม่มีการสร้างก๊าซใน สุญญากาศ
·ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ พลาสติกวิศวกรรม ทนความร้อน ทำจาก โพลีเอไมด์ อะโรมาติก (meta-aramid)
·การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ทำได้ง่ายและ คุณสมบัติทางกล และ ความเป็นฉนวนไฟฟ้า ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
AMD-30 |
AMD-60 |
AMD-100 |
AMD-160 |
AMM-08 |
AMM-15 |
AMM-20 |
AMM-30 |
AMM-40 |
AMM-50 |
AMM-60 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิดของ รูปทรง | เส้นผ่าศูนย์กลาง แผ่นเพลท วงกลม D (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท กลมที (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,187.01 | OIL CIRCULAR PLATE | 1 ชิ้น | 18 วัน | - | แผ่นเพลท วงกลม | 30 | 35 | ||
฿ 2,728.40 | OIL CIRCULAR PLATE | 1 ชิ้น | 18 วัน | 10 | แผ่นเพลท วงกลม | 60 | 35 | ||
฿ 6,101.74 | OIL CIRCULAR PLATE | 1 ชิ้น | 18 วัน | 10 | แผ่นเพลท วงกลม | 100 | 35 | ||
฿ 13,139.27 | OIL CIRCULAR PLATE | 1 ชิ้น | 18 วัน | 10 | แผ่นเพลท วงกลม | 160 | 35 | ||
฿ 481.71 | OIL BAR STOCK | 1 ชิ้น | 18 วัน | - | แถบ แบบกลม | - | - | ||
฿ 865.80 | OIL BAR STOCK | 1 ชิ้น | 18 วัน | - | แถบ แบบกลม | - | - | ||
฿ 2,192.47 | OIL BAR STOCK | 1 ชิ้น | 18 วัน | 10 | แถบ แบบกลม | - | - | ||
฿ 4,349.31 | OIL BAR STOCK | 1 ชิ้น | 18 วัน | - | แถบ แบบกลม | - | - | ||
฿ 6,945.22 | OIL BAR STOCK | 1 ชิ้น | 18 วัน | - | แถบ แบบกลม | - | - | ||
฿ 10,176.25 | OIL BAR STOCK | 1 ชิ้น | 18 วัน | - | แถบ แบบกลม | - | - | ||
฿ 14,332.21 | OIL BAR STOCK | 1 ชิ้น | 18 วัน | - | แถบ แบบกลม | - | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แถบ แบบกลม | วัสดุ | ระบบ โลหะ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง