(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซีรีส์กึ่ง F เป็นระบบสำหรับการตั้งค่าที่ง่ายและการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์อย่างรวดเร็วด้วยการขึ้นรูปที่ต้องการ (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในรูต๊าปเกลียว) ของผลิตภัณฑ์ที่มีรูไพล็อตเสร็จสมบูรณ์
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (T) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา d (มิลลิเมตร) | ความกว้างของร่องลิ่ม b. (มิลลิเมตร) | ความลึกของร่องลิ่ม t2 (มิลลิเมตร) | สกรูตัวหนอน ขนาด M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 804.33 | SPROCKET(K35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 9 | — | — | M3 | ||
฿ 804.33 | SPROCKET(K35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 10 | 3 | 1.4 | M4 | ||
฿ 832.83 | SPROCKET(K35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 11 | 9 | — | — | M3 | ||
฿ 832.83 | SPROCKET(K35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 11 | 10 | 3 | 1.4 | M4 | ||
฿ 834.38 | SPROCKET(K35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 10 | 3 | 1.4 | M4 | ||
฿ 834.38 | SPROCKET(K35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 11 | 4 | 1.8 | M5 | ||
฿ 631.49 | SPROCKET(K35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 12 | 4 | 1.8 | M5 | ||
฿ 631.49 | SPROCKET(K35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | ||
฿ 834.38 | SPROCKET(K35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | ||
฿ 683.66 | SPROCKET(K35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 13 | 10 | 3 | 1.4 | M4 | ||
฿ 1,012.70 | SPROCKET(K35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 13 | 11 | 4 | 1.8 | M5 | ||
฿ 1,012.70 | SPROCKET(K35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 13 | 12 | 4 | 1.8 | M5 | ||
฿ 1,012.70 | SPROCKET(K35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 13 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | ||
฿ 1,012.70 | SPROCKET(K35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 13 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | ||
฿ 1,192.39 | SPROCKET(K35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 24 | 12 | 4 | 1.8 | M5 | ||
฿ 1,192.39 | SPROCKET(K35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 24 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | ||
฿ 1,192.39 | SPROCKET(K35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 24 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | ||
฿ 1,192.39 | SPROCKET(K35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 24 | 15 | 5 | 2.3 | M6 | ||
฿ 909.94 | SPROCKET(K35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 24 | 16 | 5 | 2.3 | M6 | ||
฿ 909.94 | SPROCKET(K35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 24 | 17 | 5 | 2.3 | M6 | ||
฿ 1,192.39 | SPROCKET(K35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 24 | 18 | 6 | 2.8 | M6 | ||
฿ 1,192.39 | SPROCKET(K35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 24 | 19 | 6 | 2.8 | M6 | ||
฿ 1,192.39 | SPROCKET(K35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 24 | 20 | 6 | 2.8 | M6 | ||
฿ 1,192.39 | SPROCKET(K35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 24 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | ||
฿ 1,192.39 | SPROCKET(K35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 24 | 22 | 6 | 2.8 | M6 | ||
฿ 1,192.39 | SPROCKET(K35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 24 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,192.39 | SPROCKET(K35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 24 | 24 | 8 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,192.39 | SPROCKET(K35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 24 | 25 | 8 | 3.3 | M8 | ||
฿ 909.94 | SPROCKET(K35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 24 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,192.39 | SPROCKET(K35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 24 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,192.39 | SPROCKET(K35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 24 | 28 | 8 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,192.39 | SPROCKET(K35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 24 | 29 | 8 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,192.39 | SPROCKET(K35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 24 | 30 | 8 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,192.39 | SPROCKET(K35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 24 | 31 | 10 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,192.39 | SPROCKET(K35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 24 | 32 | 10 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,192.39 | SPROCKET(K35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 24 | 33 | 10 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,192.39 | SPROCKET(K35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 24 | 34 | 10 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,192.39 | SPROCKET(K35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 24 | 35 | 10 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,192.39 | SPROCKET(K35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 24 | 36 | 10 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,192.39 | SPROCKET(K35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 24 | 37 | 10 | 3.3 | M8 | ||
฿ 909.94 | SPROCKET(K35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 24 | 38 | 10 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,372.70 | SPROCKET(K35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 12 | 4 | 1.8 | M5 | ||
฿ 1,372.70 | SPROCKET(K35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | ||
฿ 987.45 | SPROCKET(K35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | ||
฿ 1,372.70 | SPROCKET(K35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 15 | 5 | 2.3 | M6 | ||
฿ 1,372.70 | SPROCKET(K35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 16 | 5 | 2.3 | M6 | ||
฿ 1,372.70 | SPROCKET(K35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 17 | 5 | 2.3 | M6 | ||
฿ 1,372.70 | SPROCKET(K35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 18 | 6 | 2.8 | M6 | ||
฿ 1,372.70 | SPROCKET(K35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 19 | 6 | 2.8 | M6 | ||
฿ 1,372.70 | SPROCKET(K35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 20 | 6 | 2.8 | M6 | ||
฿ 1,372.70 | SPROCKET(K35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | ||
฿ 1,372.70 | SPROCKET(K35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 22 | 6 | 2.8 | M6 | ||
฿ 1,372.70 | SPROCKET(K35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | ||
฿ 987.45 | SPROCKET(K35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 24 | 8 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,372.70 | SPROCKET(K35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 25 | 8 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,372.70 | SPROCKET(K35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,372.70 | SPROCKET(K35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | ||
฿ 987.45 | SPROCKET(K35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 28 | 8 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,372.70 | SPROCKET(K35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 29 | 8 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,372.70 | SPROCKET(K35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 30 | 8 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,372.70 | SPROCKET(K35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 31 | 10 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,372.70 | SPROCKET(K35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 32 | 10 | 3.3 | M8 | ||
฿ 987.45 | SPROCKET(K35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 33 | 10 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,372.70 | SPROCKET(K35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 34 | 10 | 3.3 | M8 | ||
฿ 987.45 | SPROCKET(K35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 35 | 10 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,372.70 | SPROCKET(K35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 36 | 10 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,372.70 | SPROCKET(K35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 37 | 10 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,372.70 | SPROCKET(K35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 38 | 10 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,372.70 | SPROCKET(K35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 26 | 12 | 4 | 1.8 | M5 | ||
฿ 1,372.70 | SPROCKET(K35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 26 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | ||
฿ 987.45 | SPROCKET(K35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 26 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | ||
฿ 1,372.70 | SPROCKET(K35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 26 | 15 | 5 | 2.3 | M6 | ||
฿ 1,372.70 | SPROCKET(K35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 26 | 16 | 5 | 2.3 | M6 | ||
฿ 1,372.70 | SPROCKET(K35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 26 | 17 | 5 | 2.3 | M6 | ||
฿ 1,372.70 | SPROCKET(K35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 26 | 18 | 6 | 2.8 | M6 | ||
฿ 1,372.70 | SPROCKET(K35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 26 | 19 | 6 | 2.8 | M6 | ||
฿ 1,372.70 | SPROCKET(K35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 26 | 20 | 6 | 2.8 | M6 | ||
฿ 1,372.70 | SPROCKET(K35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 26 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | ||
฿ 1,372.70 | SPROCKET(K35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 26 | 22 | 6 | 2.8 | M6 | ||
฿ 1,372.70 | SPROCKET(K35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 26 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,372.70 | SPROCKET(K35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 26 | 24 | 8 | 3.3 | M8 | ||
฿ 987.45 | SPROCKET(K35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 26 | 25 | 8 | 3.3 | M8 | ||
฿ 987.45 | SPROCKET(K35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 26 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,372.70 | SPROCKET(K35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 26 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | ||
฿ 987.45 | SPROCKET(K35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 26 | 28 | 8 | 3.3 | M8 | ||
฿ 987.45 | SPROCKET(K35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 26 | 29 | 8 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,372.70 | SPROCKET(K35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 26 | 30 | 8 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,372.70 | SPROCKET(K35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 26 | 31 | 10 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,372.70 | SPROCKET(K35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 26 | 32 | 10 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,372.70 | SPROCKET(K35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 26 | 33 | 10 | 3.3 | M8 |
กำลังโหลด …
รูปทรง เฟืองโซ่ | รูปทรง B | หมายเลข โซ่ | 35 | จำนวนเส้น | 1 |
---|---|---|---|---|---|
รุ่น | รูเพลาที่มีการตัดแต่งขึ้นรูปเรียบร้อยแล้ว | วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภท โซ่ | มาตรฐาน |
ประเภทเพลา | รูเพลาที่มีการตัดแต่งขึ้นรูปเรียบร้อยแล้ว | กระบวนการเตรียมผิว | การชุบแข็งแบบเหนี่ยวนำปลายฟัน | จำนวน สกรูตัวหนอน | 2 |
ตั้ง มุม ตำแหน่ง สกรูตัวหนอน(°) | 120 | ความหลากหลาย | ระดับมาตรฐาน (เดิม คือ รุ่น B) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง