(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซีรีส์กึ่ง F เป็นระบบสำหรับการตั้งค่าที่ง่ายและการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์อย่างรวดเร็วด้วยการขึ้นรูปที่ต้องการ (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในรูต๊าปเกลียว) ของผลิตภัณฑ์ที่มีรูไพล็อตเสร็จสมบูรณ์
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (T) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา d (มิลลิเมตร) | ความกว้างของร่องลิ่ม b. (มิลลิเมตร) | ความลึกของร่องลิ่ม t2 (มิลลิเมตร) | สกรูตัวหนอน ขนาด M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,032.39 | SPROCKET(50SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | ||
฿ 2,032.39 | SPROCKET(50SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 15 | 5 | 2.3 | M6 | ||
฿ 2,032.39 | SPROCKET(50SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 16 | 5 | 2.3 | M6 | ||
฿ 2,032.39 | SPROCKET(50SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 17 | 5 | 2.3 | M6 | ||
฿ 1,413.02 | SPROCKET(50SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 18 | 6 | 2.8 | M6 | ||
฿ 1,481.87 | SPROCKET(50SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 11 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | ||
฿ 2,152.39 | SPROCKET(50SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 11 | 15 | 5 | 2.3 | M6 | ||
฿ 2,152.39 | SPROCKET(50SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 11 | 16 | 5 | 2.3 | M6 | ||
฿ 2,152.39 | SPROCKET(50SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 11 | 17 | 5 | 2.3 | M6 | ||
฿ 2,152.39 | SPROCKET(50SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 11 | 18 | 6 | 2.8 | M6 | ||
฿ 2,152.39 | SPROCKET(50SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 11 | 19 | 6 | 2.8 | M6 | ||
฿ 2,152.39 | SPROCKET(50SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 11 | 20 | 6 | 2.8 | M6 | ||
฿ 1,451.41 | SPROCKET(50SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | ||
฿ 1,451.41 | SPROCKET(50SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 15 | 5 | 2.3 | M6 | ||
฿ 1,219.94 | SPROCKET(50SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 16 | 5 | 2.3 | M6 | ||
฿ 1,451.41 | SPROCKET(50SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 17 | 5 | 2.3 | M6 | ||
฿ 1,451.41 | SPROCKET(50SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 19 | 6 | 2.8 | M6 | ||
฿ 1,219.94 | SPROCKET(50SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | ||
฿ 1,451.41 | SPROCKET(50SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 22 | 6 | 2.8 | M6 | ||
฿ 1,451.41 | SPROCKET(50SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,451.41 | SPROCKET(50SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 24 | 8 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,288.80 | SPROCKET(50SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 13 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | ||
฿ 1,470.00 | SPROCKET(50SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 13 | 15 | 5 | 2.3 | M6 | ||
฿ 1,288.80 | SPROCKET(50SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 13 | 16 | 5 | 2.3 | M6 | ||
฿ 1,470.00 | SPROCKET(50SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 13 | 17 | 5 | 2.3 | M6 | ||
฿ 1,470.00 | SPROCKET(50SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 13 | 18 | 6 | 2.8 | M6 | ||
฿ 1,470.00 | SPROCKET(50SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 13 | 19 | 6 | 2.8 | M6 | ||
฿ 1,470.00 | SPROCKET(50SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 13 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | ||
฿ 1,288.80 | SPROCKET(50SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 13 | 22 | 6 | 2.8 | M6 | ||
฿ 1,470.00 | SPROCKET(50SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 13 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,470.00 | SPROCKET(50SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 13 | 24 | 8 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,288.80 | SPROCKET(50SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 13 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,470.00 | SPROCKET(50SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 13 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,493.25 | SPROCKET(50SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 14 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | ||
฿ 1,493.25 | SPROCKET(50SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 14 | 15 | 5 | 2.3 | M6 | ||
฿ 1,493.25 | SPROCKET(50SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 14 | 16 | 5 | 2.3 | M6 | ||
฿ 1,336.88 | SPROCKET(50SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 14 | 17 | 5 | 2.3 | M6 | ||
฿ 1,336.88 | SPROCKET(50SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 14 | 18 | 6 | 2.8 | M6 | ||
฿ 1,493.25 | SPROCKET(50SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 14 | 19 | 6 | 2.8 | M6 | ||
฿ 1,493.25 | SPROCKET(50SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 14 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | ||
฿ 1,493.25 | SPROCKET(50SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 14 | 22 | 6 | 2.8 | M6 | ||
฿ 1,493.25 | SPROCKET(50SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 14 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,336.88 | SPROCKET(50SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 14 | 24 | 8 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,493.25 | SPROCKET(50SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 14 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,493.25 | SPROCKET(50SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 14 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,336.88 | SPROCKET(50SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 14 | 29 | 8 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,493.25 | SPROCKET(50SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 14 | 31 | 10 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,493.25 | SPROCKET(50SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 14 | 32 | 10 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,616.53 | SPROCKET(50SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | ||
฿ 1,383.44 | SPROCKET(50SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 15 | 5 | 2.3 | M6 | ||
฿ 1,383.44 | SPROCKET(50SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 16 | 5 | 2.3 | M6 | ||
฿ 1,383.44 | SPROCKET(50SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 17 | 5 | 2.3 | M6 | ||
฿ 1,616.53 | SPROCKET(50SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 18 | 6 | 2.8 | M6 | ||
฿ 1,383.44 | SPROCKET(50SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 19 | 6 | 2.8 | M6 | ||
฿ 1,616.53 | SPROCKET(50SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | ||
฿ 1,616.53 | SPROCKET(50SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 22 | 6 | 2.8 | M6 | ||
฿ 1,616.53 | SPROCKET(50SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,616.53 | SPROCKET(50SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 24 | 8 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,616.53 | SPROCKET(50SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,616.53 | SPROCKET(50SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,616.53 | SPROCKET(50SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 29 | 8 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,616.53 | SPROCKET(50SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 31 | 10 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,616.53 | SPROCKET(50SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 32 | 10 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,616.53 | SPROCKET(50SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 33 | 10 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,616.53 | SPROCKET(50SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 34 | 10 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,669.83 | SPROCKET(50SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | ||
฿ 1,461.39 | SPROCKET(50SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 15 | 5 | 2.3 | M6 | ||
฿ 1,461.39 | SPROCKET(50SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 16 | 5 | 2.3 | M6 | ||
฿ 1,461.39 | SPROCKET(50SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 17 | 5 | 2.3 | M6 | ||
฿ 1,669.83 | SPROCKET(50SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 18 | 6 | 2.8 | M6 | ||
฿ 1,461.39 | SPROCKET(50SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 19 | 6 | 2.8 | M6 | ||
฿ 1,669.83 | SPROCKET(50SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 20 | 6 | 2.8 | M6 | ||
฿ 1,669.83 | SPROCKET(50SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | ||
฿ 1,669.83 | SPROCKET(50SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 22 | 6 | 2.8 | M6 | ||
฿ 1,669.83 | SPROCKET(50SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,669.83 | SPROCKET(50SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 24 | 8 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,669.83 | SPROCKET(50SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,669.83 | SPROCKET(50SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,669.83 | SPROCKET(50SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 29 | 8 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,669.83 | SPROCKET(50SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 31 | 10 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,669.83 | SPROCKET(50SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 32 | 10 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,669.83 | SPROCKET(50SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 33 | 10 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,461.39 | SPROCKET(50SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 34 | 10 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,669.83 | SPROCKET(50SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 36 | 10 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,461.39 | SPROCKET(50SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 37 | 10 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,669.83 | SPROCKET(50SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 39 | 12 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,669.83 | SPROCKET(50SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 41 | 12 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,669.83 | SPROCKET(50SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 42 | 12 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,877.05 | SPROCKET(50SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 17 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | ||
฿ 1,877.05 | SPROCKET(50SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 17 | 15 | 5 | 2.3 | M6 |
กำลังโหลด …
รูปทรง เฟืองโซ่ | รูปทรง SD | หมายเลข โซ่ | 50 | จำนวนเส้น | 1 |
---|---|---|---|---|---|
รุ่น | รูเพลาที่มีการตัดแต่งขึ้นรูปเรียบร้อยแล้ว | วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภท โซ่ | มาตรฐาน |
ประเภทเพลา | รูเพลาที่มีการตัดแต่งขึ้นรูปเรียบร้อยแล้ว | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | จำนวน สกรูตัวหนอน | 2 |
ตั้ง มุม ตำแหน่ง สกรูตัวหนอน(°) | 120 | ความหลากหลาย | วัตถุประสงค์พิเศษ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง