(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซีรีส์กึ่ง F เป็นระบบสำหรับการตั้งค่าที่ง่ายและการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์อย่างรวดเร็วด้วยการขึ้นรูปที่ต้องการ (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในรูต๊าปเกลียว) ของผลิตภัณฑ์ที่มีรูไพล็อตเสร็จสมบูรณ์
รหัสสินค้า |
---|
SUS80B12D32F |
SUS80B14D42F |
SUS80B19D38F |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (T) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา d (มิลลิเมตร) | ความกว้างของร่องลิ่ม b. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,106.58 | SPROCKET(SUS80B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 32 | 10 | ||
฿ 7,071.23 | SPROCKET(SUS80B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 14 | 42 | 12 | ||
฿ 10,972.98 | SPROCKET(SUS80B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 19 | 38 | 10 |
กำลังโหลด …
รูปทรง เฟืองโซ่ | รูปทรง B | หมายเลข โซ่ | 80 | จำนวนเส้น | 1 |
---|---|---|---|---|---|
รุ่น | รูเพลาที่มีการตัดแต่งขึ้นรูปเรียบร้อยแล้ว | วัสดุ | สเตนเลส | ประเภท โซ่ | มาตรฐาน |
ประเภทเพลา | รูเพลาที่มีการตัดแต่งขึ้นรูปเรียบร้อยแล้ว | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ความลึกของร่องลิ่ม t2(มิลลิเมตร) | 3.3 |
สกรูตัวหนอน ขนาด M | M8 | จำนวน สกรูตัวหนอน | 2 | ตั้ง มุม ตำแหน่ง สกรูตัวหนอน(°) | 120 |
ความหลากหลาย | วัตถุประสงค์พิเศษ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง