1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์เสริม TAC ฟิตติ้ง ซีรีส์เกลียวสำหรับฟิตติ้งการเดินท่อ, ปลั๊กชนิดบาง【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

AUXILIARY EQUIPMENT

อุปกรณ์เสริม TAC ฟิตติ้ง ซีรีส์เกลียวสำหรับฟิตติ้งการเดินท่อ, ปลั๊กชนิดบาง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 835.07/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฟิตติ้งซีรีส์กะทัดรัด เข้ากันได้กับอุปกรณ์ขนาดเล็กหลากหลายชนิด กะทัดรัดแต่มีหลากหลายรูปแบบ

รหัสสินค้า
PFS-M3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 835.07

AUXILIARY EQUIPMENT 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ อื่น ๆ รูปทรงอื่น ๆ ประเภท อื่น ๆ ปลั๊ก บาง ๆ วัสดุ สเตนเลส
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ชนิดสกรู M ขนาดเกลียว M3
พิทช์ สกรู(มิลลิเมตร) 0.5

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PFS-M3 ในชุด อุปกรณ์เสริม TAC ฟิตติ้ง ซีรีส์เกลียวสำหรับฟิตติ้งการเดินท่อ, ปลั๊กชนิดบาง