1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์ปรับคุณภาพลม วาล์วระบายความดันคงเหลือ ซีรีส์ FRZ

อุปกรณ์ปรับคุณภาพลม วาล์วระบายความดันคงเหลือ ซีรีส์ FRZ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,462.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หมายเหตุ: ข้อมูล CAD ของซีรีส์นี้กำลังอยู่ในระหว่างการแก้ไข กรุณารอจนกว่าการแก้ไขจะเสร็จสิ้น

รหัสสินค้า
50VZ-01
50VZ-01-B
50VZ-02SALE
50VZ-02-B
50VZ-03
50VZ-03-B
50VZ-04
50VZ-04-B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ข้อต่อฟิตติ้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 (P), 2 (A) เหล็กยึด

฿ 1,462.50

AIR TREATMENT EQUIPMENT 1 ชิ้น 25 วัน 1/8ไม่มี

฿ 1,581.67

AIR TREATMENT EQUIPMENT 1 ชิ้น 25 วัน 1/8มี

฿ 1,462.50

฿ 877.65

KOGANEI 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1/4ไม่มี

฿ 1,581.67

KOGANEI 1 ชิ้น 25 วัน 1/4มี

฿ 1,462.50

AIR TREATMENT EQUIPMENT 1 ชิ้น 25 วัน 3/8ไม่มี

฿ 1,581.67

AIR TREATMENT EQUIPMENT 1 ชิ้น 25 วัน 3/8มี

฿ 1,535.31

AIR TREATMENT EQUIPMENT 1 ชิ้น 3 วัน 1/2ไม่มี

฿ 1,581.67

AIR TREATMENT EQUIPMENT 1 ชิ้น 25 วัน 1/2มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การ รวมหน่วย ตัวปรับแรงดันลม อื่น ๆ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน เครื่องมือ ขับเคลื่อนด้วยอากาศ / อุปกรณ์วัด / ยา·ยา / ห้องอบแห้ง / การป้องกันการเลี้ยงฝุ่น แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1
เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ข้อต่อฟิตติ้ง การเชื่อมต่อสายไฟ 3 (R) 3/8 จำนวนตำแหน่ง 2 จำนวนพอร์ต 3