(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตลับลูกปืนกาบที่ใช้งานร่วมกับบอดี้หลัก POM แบบทั่วไปซีรีส์ PVP ได้ ซึ่งช่วยลดต้นทุนเนื่องจากเป็นสินค้าขึ้นรูป
[คุณสมบัติ]
· ชิ้นส่วน POM ซีรีส์ PVP ทำเป็นสินค้าขึ้นรูปเพื่อประหยัดต้นทุนสำหรับตลับลูกปืนกาบชนิดใช้งานทั่วไปที่ โดยรับโหลดได้: 78.4 N (8 kgf)
ชนิด | มาตรฐาน | รูปทรง | หน้าแปลน | ช่วง พิกัดน้ำหนัก(N) | 50.1 ถึง 100.0 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดน้ำหนัก(N) | 78.4 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เรซิ่น | วัสดุ ลูกบอลขนาดใหญ่ | POM (โพลิอะซีทัล (Polyacetal)) |
OD(Ø) | 70 | เส้นผ่าศูนย์กลางบอล(Ø) | 25.4 | รายละเอียดของ วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก [รับลูกบอล] | POM (โพลีอะซีทัล) |
รายละเอียดของ วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก | POM (โพลีอะซีทัล) | ลูกเล็ก (ลูกภายใน) วัสดุ | POM (โพลีอะซีทัล) | ใช้ทิศทาง | ติดตั้งแบบหันขึ้น |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PVP30JC ในชุด ตลับลูกปืนกาบสำหรับห้องคลีนรูม ชนิดพลาสติก
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง