(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกบอลลำเลียงที่สามารถเปลี่ยนแปลงขนาดโต๊ะ พิตช์บอล และอื่น ๆ ได้
[คุณสมบัติ]
· ลูกบอลลำเลียงชนิดโต๊ะที่ใช้สำหรับแร็คแม่พิมพ์ การหมุนของที่มีน้ำหนักมาก ฯลฯ
· รวมลูกบอลลำเลียงและโต๊ะวางชิ้นงานเป็นยูนิตเดียวกัน ซึ่งช่วยให้ติดตั้งง่าย
· สามารถเปลี่ยนแปลงขนาดโต๊ะ พิตช์บอล และอื่น ๆ ได้
· ชนิด PVT-H ที่มีลูกบอลลำเลียงสำหรับรองรับชิ้นงานที่มีน้ำหนักมาก หรือ PV80 ที่ใช้กับลูกบอลก็มีจำหน่ายเช่นกัน
* ภาพแสดงชนิดพื้นยกที่มีการติดตั้ง PV30
· นอกจากนี้ยังมีชนิดพื้นต่ำอื่น ๆ ที่มีการติดตั้ง PV30U, PV30UX จำหน่าย
[การใช้งาน]
· เหมาะที่สุดสำหรับแร็คของแม่พิมพ์ หรือการเปลี่ยนทิศทางบนสายพานลำเลียง
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | รูปทรง | โต๊ะวางชิ้นงาน | ช่วง พิกัดน้ำหนัก(N) | 500.1 ถึง 5,000 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดน้ำหนัก(N) | 4900 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า | วัสดุ ลูกบอลขนาดใหญ่ | เหล็กกล้า |
เส้นผ่าศูนย์กลางบอล(Ø) | 25.4 | ลูกบอลลำเลียง | PV30U | พิกัดน้ำหนัก ของ ลูกบอลลำเลียง (ต่อ โรเลอร์)(N) | 294 |
ใช้ทิศทาง | ติดตั้งแบบหันขึ้น | โหลดไฟฟ้า ขนส่งสูงสุด(กิโลกรัม) | 500 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง