1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชิ้นส่วนตัดสำหรับลูกบอลลำเลียง ซีรีส์ PV-F ชนิดหน้าแปลน

ชิ้นส่วนตัดสำหรับลูกบอลลำเลียง ซีรีส์ PV-F ชนิดหน้าแปลน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ตลับลูกปืนกาบชนิดหน้าแปลนพร้อมโครงสร้างพิเศษที่ช่วยให้สามารถใช้งานได้ทั้งแบบหันขึ้นและหันลง
[คุณสมบัติ]
· ตลับลูกปืนกาบชนิดหน้าแปลน (สินค้าตัด) ที่สามารถเคลื่อนย้ายชิ้นงานไปในทิศทางใดก็ได้โดยใช้แรงเพียงเล็กน้อย
· โครงสร้างพิเศษช่วยให้ใช้งานได้ทุกทิศทางในช่วง 360 องศา (สินค้าที่มีพิกัดน้ำหนัก 260 kgf ขึ้นไปเป็นรุ่นเฉพาะ)
· ชุดสินค้าที่รองรับการบรรทุกโหลดได้สูงสุดถึง 900 kgf (PV900F, PV900FM)
· พื้นผิวทรงกลมแบบดั้งเดิมที่พิเศษของตัวรับลูกบอลช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพการหมุนที่ราบรื่นและมั่นคง
· เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการขนย้ายของหนักด้วยแรงเพียงเล็กน้อยหรือสำหรับการเปลี่ยนรูปแบบสายพานลำเลียง เป็นต้น
[การใช้งาน]
· ความต้านทานแรงเสียดทานเริ่มต้น 3/100 หรือน้อยกว่า จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขนย้ายและกำหนดตำแหน่งวัตถุหนัก
· สามารถใช้เป็นลูกล้อได้ โดยติดแบบหันลงด้านล่าง

รหัสสินค้า
PV50F
PV50FS
PV120F
PV120FS
PV160F
PV160FM
PV160FMS
PV160FS
PV260F
PV260FM
PV260FS
PV400FM
PV400FMS
PV900F
PV900FM
PV900FMS
PV900FS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานช่วง พิกัดน้ำหนัก
(N)
พิกัดน้ำหนัก
(N)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ วัสดุ ลูกบอลขนาดใหญ่ OD
(Ø)
เส้นผ่าศูนย์กลางบอล
(Ø)
ใช้ทิศทาง รายละเอียดของ วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก [รับลูกบอล] ลูกเล็ก (ลูกภายใน) วัสดุ

฿ 2,100.23

ATE PLANEVEYOR PV-F 1 ชิ้น 3 วัน 10100.1 ถึง 500.0490เหล็กกล้า[เหล็กกล้า] SUJ25619.05หันขึ้น-หันลงSCM415SUJ2

฿ 3,007.51

ATE PLANEVEYOR PV-F 1 ชิ้น 3 วัน 10100.1 ถึง 500.0490สเตนเลสสเตนเลส5619.05หันขึ้น-หันลงSUS440CSUS440C

฿ 2,840.75

ATE PLANEVEYOR PV-F 1 ชิ้น 3 วัน 10500.1 ถึง 5,0001176เหล็กกล้า[เหล็กกล้า] SUJ26625.4หันขึ้น-หันลงSCM415SUJ2

฿ 6,623.52

ATE PLANEVEYOR PV-F 1 ชิ้น 13 วัน 10500.1 ถึง 5,0001176สเตนเลสสเตนเลส6625.4หันขึ้น-หันลงSUS440CSUS440C

฿ 3,227.36

ATE PLANEVEYOR PV-F 1 ชิ้น 8 วัน 10500.1 ถึง 5,0001568เหล็กกล้า[เหล็กกล้า] SUJ27631.75ติดตั้งแบบหันขึ้นSCM415SUJ2

฿ 6,499.52

ATE PLANEVEYOR PV-F 1 ชิ้น 8 วัน 10500.1 ถึง 5,0001568เหล็กกล้า[เหล็กกล้า] SUJ27631.75ลงSCM415SUJ2

฿ 12,265.12

ATE PLANEVEYOR PV-F 1 ชิ้น 3 วัน 10500.1 ถึง 5,0001568สเตนเลสสเตนเลส7631.75ลงSUS440CSUS440C

฿ 9,187.29

ATE PLANEVEYOR PV-F 1 ชิ้น 8 วัน 10500.1 ถึง 5,0001568สเตนเลสสเตนเลส7631.75ติดตั้งแบบหันขึ้นSUS440CSUS440C

฿ 4,310.02

ATE PLANEVEYOR PV-F 1 ชิ้น 8 วัน 10500.1 ถึง 5,0002548เหล็กกล้า[เหล็กกล้า] SUJ29638.1ติดตั้งแบบหันขึ้นSCM415SUJ2

฿ 7,245.30

ATE PLANEVEYOR PV-F 1 ชิ้น 8 วัน 10500.1 ถึง 5,0002548เหล็กกล้า[เหล็กกล้า] SUJ29638.1ลงSCM415SUJ2

฿ 11,833.51

ATE PLANEVEYOR PV-F 1 ชิ้น 8 วัน 10500.1 ถึง 5,0002548สเตนเลสสเตนเลส9638.1ติดตั้งแบบหันขึ้นSUS440CSUS440C

฿ 11,900.00

ATE PLANEVEYOR PV-F 1 ชิ้น 60 วัน 10500.1 ถึง 5,0003920เหล็กกล้า[เหล็กกล้า] SUJ312050.8ลงSCM415SUJ3

฿ 100.00

ATE PLANEVEYOR PV-F 1 ชิ้น ขอราคา 10500.1 ถึง 5,0003920สเตนเลสสเตนเลส12050.8ลงSUS440CSUS440C

฿ 100.00

ATE PLANEVEYOR PV-F 1 ชิ้น ขอราคา 105,000.1 ถึง 100008820เหล็กกล้า[เหล็กกล้า] SUJ316076.2ติดตั้งแบบหันขึ้นSCM415SUJ3

฿ 100.00

ATE PLANEVEYOR PV-F 1 ชิ้น ขอราคา 105,000.1 ถึง 100008820เหล็กกล้า[เหล็กกล้า] SUJ316076.2ลงSCM415SUJ3

฿ 676,000.00

ATE PLANEVEYOR PV-F 1 ชิ้น 50 วัน 105,000.1 ถึง 100008820สเตนเลสสเตนเลส16076.2ลงSUS440CSUS440C

฿ 100.00

ATE PLANEVEYOR PV-F 1 ชิ้น ขอราคา 105,000.1 ถึง 100008820สเตนเลสสเตนเลส16076.2ติดตั้งแบบหันขึ้นSUS440CSUS440C

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน รูปทรง หน้าแปลน รายละเอียดของ วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก A2017