(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตลับลูกปืนกาบที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นละออง ซึ่งสามารถเคลื่อนย้ายชิ้นงานได้อย่างอิสระในทุกทิศทางด้วยแรงเพียงเล็กน้อย
[คุณสมบัติ]
· รูระบายฝุ่นจะผ่านการตัดแต่งในส่วนรับของลูกบอลเล็ก เพื่อปรับปรุงปัญหาจากความล้มเหลวในการหมุนเนื่องจากมีฝุ่นและน้ำเข้าไปข้างใน
· ตลับลูกปืนกาบแบบหันขึ้นด้านบนที่สามารถใช้ได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงกว่าปกติ
· PV120UFH เป็นตลับลูกปืนกาบผิวเรียบที่ติดตั้งแบบวันทัช (One-touch) โดยไม่ต้องใช้โบลท์ในการติดตั้ง
[การใช้งาน]
· เนื่องจากตัวต้านทานแรงเสียดทานเริ่มต้นคือ 3/100 หรือน้อยกว่า จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขนย้ายและกำหนดตำแหน่งวัตถุหนัก
· เนื่องจากมีรูระบายฝุ่น จึงมีประสิทธิภาพในการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นละออง เช่น ฝุ่นผง
ทนทานต่อแรงกระแทกจากด้านข้าง
ระบายฝุ่นภายใน
การติดฝาครอบตัดเข้ากับส่วนบนของฝาครอบบอดี้หลักจะช่วยปกป้องบอดี้หลักจากการกระแทกที่รุนแรงและกระทำเป็นจุดที่เกิดจากพาเลทผิดรูปและชิ้นงานอื่น ๆ ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับการขนส่งพาเลทและชิ้นงานที่มีน้ำหนักมาก
เนื่องจากโครงสร้างลูกบอลลำเลียงแบบทั่วไปทำให้ฝุ่นเข้าไปข้างในได้ง่ายและกำจัดออกได้ยาก ดังนั้นจึงไม่ดีสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมการทำงานที่รุนแรงและมีน้ำ (น้ำทะเล น้ำโคลน ฯลฯ) น้ำมัน ฝุ่น เป็นต้น
ตลับลูกปืนกาบชนิดระบายฝุ่นใช้ประโยชน์จากพื้นผิวทรงกลมแบบดั้งเดิม (PAT.P) และมีรู (ร่อง) ในส่วนรับและส่วนฝาครอบของลูกบอลขนาดเล็กเพื่อระบายฝุ่นและน้ำที่เข้าไปข้างใน
ตลับลูกปืนกาบผิวเรียบชนิดระบายฝุ่นของ Atec ระบายฝุ่นออกได้อย่างเห็นได้ชัดโดยการใช้ประโยชน์จากพื้นผิวทรงกลมดั้งเดิม (PAT.P)
บริษัทประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาจากความล้มเหลวในการหมุนเนื่องจากฝุ่นได้เป็นที่น่าพอใจ ซึ่งแตกต่างจากมาตรการป้องกันฝุ่นเข้าแบบทั่วไป (ยางซีล ฯลฯ) ตลับลูกปืนกาบผิวเรียบใช้พื้นผิวทรงกลมดั้งเดิม (PAT.P) พร้อมกลไก ใหม่ที่แตกต่างจากลูกบอลลำเลียงแบบทั่วไปโดยสิ้นเชิง จึงไม่ได้รับโหลดบนพื้นผิวด้านรับของลูกบอลขนาดเล็กใต้ลูกบอลใหญ่โดยตรง ด้วยโครงสร้างนี้ จึงสามารถทำรูสามารถขจัดฝุ่นได้เป็นปริมาณมาก ทำรูในส่วนรับของลูกบอลเล็กเพื่อระบายฝุ่นและน้ำที่เข้าไปข้างใน ทำงานได้ตามปกติแม้ในสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวยและยังคงหมุนได้อย่างราบรื่น
สินค้าทั่วไป
สินค้าทั่วไปจะใช้งานได้ไม่ดีในสภาพแวดล้อมการทำงานที่รุนแรง เช่น น้ำ น้ำมัน และฝุ่น เนื่องจากฝุ่นเข้าไปด้านในได้ง่าย
พื้นผิวทรงกลมดั้งเดิม (PAT.P)
จะระบายฝุ่นที่เข้าไปข้างในและแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการทำงานแม้ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่สมบุกสมบัน
รูขจัดเศษขยะ
สามารถทำรูระบายฝุ่นที่ด้านล่างโดยใช้ประโยชน์จากพื้นผิวทรงกลมแบบดั้งเดิม (PAT.P) ได้
ตัวอย่างการใช้งาน 1
ตัวอย่างการใช้งาน 2
ตัวอย่างการใช้งาน 3
PV120H
Drawing ระบุขนาดของ PV120H
PV120UFH
Drawing ระบุขนาดของ PV120UFH
รุ่น รุ่น | โหลดพิกัดคงที่ โหลดพิกัดคงที่ | โหลดพิกัดแบบไดนามิก โหลดพิกัด | น้ำหนักตัวสินค้า น้ำหนัก | ทิศทางการใช้งาน ทิศทางการใช้งาน | ลูกใหญ่ ลูกหลัก | ลูกเล็ก ลูกเล็ก | บอดี้ตัวรับลูกบอล | ฝาครอบ ฝาครอบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV120H | 1,960 N (200 kgf) | 1,176 N (120 kgf) | 230 g | ขึ้นด้านบน | STEEL | STEEL | SCM415 | SS·SUM |
PV120UFH | 1,960 N (200 kgf) | 1,176 N (120 kgf) | 320 g | ขึ้นด้านบน | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | SUM |
PV50H·PV50HS
Drawing ระบุขนาดของ PV50H/PV50HS
PV50UH·PV50UHS
Drawing ระบุขนาดของ PV50UH/PV50UHS
รุ่น รุ่น | โหลดใช้งานที่แนะนำ พิกัดโหลดที่แนะนำ | น้ำหนักตัวสินค้า น้ำหนัก | ทิศทางการใช้งาน ทิศทางการใช้งาน | ลูกใหญ่ ลูกหลัก | ลูกเล็ก ลูกเล็ก | บอดี้ตัวรับลูกบอล | ฝาครอบ ฝาครอบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PV50H | 490 N (50 kgf) | 142 g | ขึ้นด้านบน | STEEL | STEEL | SUS304 | SS |
PV50HS | 490 N (50 kgf) | 134 g | ขึ้นด้านบน | SUS440C | SUS440C | SUS304 | SUS304 |
PV50UH | 490 N (50 kgf) | 136 g | ขึ้นด้านบน | STEEL | STEEL | SUS304 | SS |
PV50UHS | 490 N (50 kgf) | 132 g | ขึ้นด้านบน | SUS440C | SUS440C | SUS304 | SUS304 |
โหลดอาจไม่ได้กระจายไปทั่วตลับลูกปืนกาบทุกอันอย่างสม่ำเสมอ โดยขึ้นอยู่กับค่าพิกัดความเผื่อของขนาดบอดี้หลักของตลับลูกปืนกาบและสภาพของพื้นผิวติดตั้ง
ดังนั้น สำหรับตลับลูกปืนกาบซีรีส์ PV-H ชนิดระบายฝุ่น สามารถใช้ "น้ำหนักชิ้นงาน × 1.5 ≤ พิกัดโหลดของตลับลูกปืนกาบ × จำนวนตลับลูกปืนกาบที่ด้านล่างของชิ้นงาน" เป็นแนวทางในการเลือกตลับลูกปืนกาบได้
ตัวอย่างการเลือก
เมื่อเลือกน้ำหนักชิ้นงาน 500 กก. PV120H สามารถใช้ "500 × 1.5 ≤ 120 kgf x 7 ชิ้น" เป็นแนวทางในการเลือกได้
PV120H เป็นรุ่นสูงสุดของ PV30 เอนกประสงค์
ฝาครอบบอดี้หลักและระบบระบายฝุ่นละอองที่ป้องกันความเสียหายจากการชนกันของชิ้นงานถือเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน โดยสามารถรับโหลดได้ 120 kgf ที่ระยะพิตช์ติดตั้งและความสูงเท่ากัน
เป็นสินค้าสำหรับตลับลูกปืนกาบชั้นเยี่ยมที่ไม่เป็นที่รู้จัก ซึ่งตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ส่วนใหญ่ได้อย่างสมบูรณ์
รหัสสินค้า |
---|
PV50H |
PV50HS |
PV50UH |
PV50UHS |
PV120H |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ช่วง พิกัดน้ำหนัก (N) | พิกัดน้ำหนัก (N) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | วัสดุ ลูกบอลขนาดใหญ่ | OD (Ø) | ใช้ทิศทาง | รายละเอียดของ วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก [รับลูกบอล] | รายละเอียดของ วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก | ลูกเล็ก (ลูกภายใน) วัสดุ | รายละเอียด วัสดุ ลูกใหญ่ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 259.69 | ATE PLANEVEYOR PV-BH/PVS-B | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 100.1 ถึง 500.0 | 490 | สเตนเลส | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 70 | ขึ้นไปข้างบน | SUS304 | SS | STEEL | STEEL | ||
฿ 1,119.87 | ATE PLANEVEYOR PV-BH/PVS-B | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 100.1 ถึง 500.0 | 490 | สเตนเลส | [สเตนเลส] SUS440C | 70 | ขึ้นไปข้างบน | SUS304 | SUS304 | SUS440C | SUS440C | ||
฿ 265.72 | ATE PLANEVEYOR PV-BH/PVS-B | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 100.1 ถึง 500.0 | 490 | สเตนเลส | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 56 | ขึ้นไปข้างบน | SUS304 | SS | STEEL | STEEL | ||
฿ 1,222.99 | ATE PLANEVEYOR PV-BH/PVS-B | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 100.1 ถึง 500.0 | 490 | สเตนเลส | [สเตนเลส] SUS440C | 56 | ขึ้นไปข้างบน | SUS304 | SUS304 | SUS440C | SUS440C | ||
฿ 856.20 | ATE PLANEVEYOR PV120H | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 500.1 ถึง 5,000 | 1176 | เหล็กกล้า | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 70 | ติดตั้งแบบหันขึ้น | SCM415 | SPCE, SUM | STEEL | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | การกำจัดขยะ | รูปทรง | หน้าแปลน | เส้นผ่าศูนย์กลางบอล(Ø) | 25.4 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง