1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หน้าแปลนสี่เหลี่ยมผืนผ้า

หน้าแปลนสี่เหลี่ยมผืนผ้า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 784.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

*ข้อมูล CAD สำหรับซีรีส์นี้อยู่ระหว่างการแก้ไข ข้อมูลจะพร้อมใช้งานทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์

[คุณสมบัติ]
· หน้าแปลนสี่เหลี่ยมผืนผ้าสำหรับโช้คซับแรงกระแทก Magnum ขนาดกลาง

รหัสสินค้า
R/F-33M
R/F-45M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว T สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] ความยาวเต็ม
(มิลลิเมตร)

฿ 784.25

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 3 วัน 10M333353.8

฿ 1,165.82

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 3 วัน 10M454576.2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวเครื่อง หลัก / ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า
พิทช์ 1.5