1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อแดปเตอร์/ตัวแปลง โหลดไฟฟ้า ด้านข้าง (ขนาดเล็ก)

อแดปเตอร์/ตัวแปลง โหลดไฟฟ้า ด้านข้าง (ขนาดเล็ก)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,815.82/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวแปลงมุมเยื้องศูนย์ สำหรับ กระดาษซับมัน ขนาดเล็กใช้ มุม ผิดปกติถึง 25 องศาสามารถป้องกันไม่ให้อายุการใช้งานของ โช้ค ลดลงเนื่องจาก โหลดไฟฟ้า ด้านข้าง

[คุณสมบัติ]
·ด้วย มุม ผิดปกติมากกว่า 3 องศาอายุการใช้งานของ โช้ค จะลดลงอย่างมากเนื่องจาก ตลับลูกปืน/รองลื่น แกนสึกหรอมากเกินไป
· อแดปเตอร์/ตัวแปลง โหลดไฟฟ้า ด้านข้างที่เป็นอุปกรณ์เสริมสามารถป้องกันการลดอายุการใช้งานของ ผลิตภัณฑ์ ดังกล่าว

รหัสสินค้า
SLA-150M
SLA-225M
SLA-600M
SLA-MA225M-880
SLA-MA600M-880
SLA-SC190M-880
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว T สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] ความยาวเต็ม
(มิลลิเมตร)
ซีรีส์ที่ใช้งานได้

฿ 1,815.82

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 3 วัน 10M141444.5-

฿ 2,081.27

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 18 วัน 10M202046.5-

฿ 2,467.18

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 3 วัน 10M252579สำหรับ MC ซีรี่ย์

฿ 2,512.15

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 3 วัน 10M202065-

฿ 2,734.80

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 3 วัน 10M252579สำหรับซีรี่ส์ MA, SC และ MVC

฿ 2,270.12

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 18 วัน 10M141456-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวเครื่อง หลัก / ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) 25