(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Many application options:
the hydraulic feed controls in models MA and MVC are similar to that of the VC model. However, these hydraulic controls have been designed for applications that require less precision.
There are also plenty of accessories for the MA and MVC models. All products are ready-to-install, maintenance-free, stable in temperature and avoid stick-slip effect. Speeds from 0.47"/min. (12 mm/min.) can be driven at a low thrust force using the adjustment screw on the base of the hydraulic control.
Hydraulic feed controls with the designations MA and MVC are especially used in handling modules or linear carriages and also for applications with changing usage data.
รหัสสินค้า |
---|
MA225-880 |
MA225-NB |
MA225M-880 |
MA225M-NB |
MVC225 |
MVC225-880 |
MVC225-NB |
MVC225M |
MVC225M-880 |
MVC225M-NB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S (มิลลิเมตร) | พลังงานดูดซึมสูงสุด (J) | ประเภท ออริฟิส | สกรูยึด M | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [นิ้ว] | มวล เท่ากัน (kgf) | แรงส่งกลับของแกนลูกสูบ (N) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ตัวเลือกปุ่ม | พิทช์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,269.42 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | - | 114 | 19 | 25 | หลาย ออริฟิส ผิดปกติ | 3/4-16 UNF | 3/4 | 226 | 10 | 19.05 | ไม่มีปุ่ม | - | ||
฿ 3,269.42 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | - | 113.4 | 19 | 25 | หลาย ออริฟิส ผิดปกติ | 3/4-16 UNF | 3/4 | 226 | 10 | 19.05 | ไม่มีปุ่ม, ก้านสั้น | - | ||
฿ 3,269.42 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 20 | 114 | 19 | 25 | หลาย ออริฟิส ผิดปกติ | M20 | - | 226 | 10 | 20 | ไม่มีปุ่ม | 1.5 | ||
฿ 5,700.00 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 20 | 107 | 19 | 25 | หลาย ออริฟิส ผิดปกติ | M20 | - | 226 | 10 | 20 | ไม่มีปุ่ม, ก้านสั้น | 1.5 | ||
฿ 4,134.46 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | - | 118.6 | 19.1 | - | ออริฟิส เดียว | 3/4-16 UNF | 3/4 | - | 9.56 | 19.05 | พร้อมปุ่มมาตรฐาน | - | ||
฿ 3,922.81 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | - | 113.9 | 19.1 | - | ออริฟิส เดียว | 3/4-16 UNF | 3/4 | - | 9.56 | 19.05 | ไม่มีปุ่ม | - | ||
฿ 4,073.99 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | - | 107.6 | 19.1 | - | ออริฟิส เดียว | 3/4-16 UNF | 3/4 | - | 9.56 | 19.05 | ไม่มีปุ่ม, ก้านสั้น | - | ||
฿ 4,134.46 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 20 | 118.6 | 19.1 | - | ออริฟิส เดียว | M20 | - | - | 9.56 | 20 | พร้อมปุ่มมาตรฐาน | - | ||
฿ 3,922.81 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | 20 | 113.9 | 19.1 | - | ออริฟิส เดียว | M20 | - | - | 9.56 | 20 | ไม่มีปุ่ม | - | ||
฿ 4,073.99 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | 20 | 107.6 | 19.1 | - | ออริฟิส เดียว | M20 | - | - | 9.56 | 20 | ไม่มีปุ่ม, ก้านสั้น | - |
กำลังโหลด …
โครงสร้าง | ชนิด แบบปรับได้ | ตัวเครื่อง หลัก ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง หลัก | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า | ความเร็วการชนสูงสุด(นางสาว) | 3.66 | ความเร็วการชนขั้นต่ำ(นางสาว) | 0.15 |
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) | 2 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 66 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง