1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

Miniature Shock Absorbers - A3/8x1 Series

Miniature Shock Absorbers - A3/8x1 Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,940.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ACE Controls 3/8x1" bore adjustable miniature shock absorber offers high energy capacity and a wide effective weight range for handling a variety of applications. A unique feature of the multi-orifice 3/8x1" bore is the optional rear slot adjuster. Adjustment can be made by turning the front adjuster to the preferred setting, or by turning the rear slot adjuster if desired.

รหัสสินค้า
AS3/8X1
AS3/8X1M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] สกรูยึด M สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [นิ้ว] เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
พิทช์

฿ 4,940.57

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 26 วัน 10-1-12125.4-

฿ 4,940.57

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 31 วัน 1025M25-251.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้าง ชนิด แบบปรับได้ ความยาวโดยรวม L(มิลลิเมตร) 120.7 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S(มิลลิเมตร) 25.4
พลังงานดูดซึมสูงสุด(J) 68 ตัวเครื่อง หลัก ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ตัวเครื่อง หลัก ประเภท ออริฟิส หลาย ออริฟิส ผิดปกติ
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า ความเร็วการชนสูงสุด(นางสาว) 4.6
ความเร็วการชนขั้นต่ำ(นางสาว) 0.49 มวล เท่ากัน(kgf) 545 แรงส่งกลับของแกนลูกสูบ(N) 49
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -12:: 66