(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Deceleration of heavy loads and progressive adjustment.
Strong and adjustable: Also in ACE's product range of units are adjustable heavy duty industrial shock absorbers. The models from the A1 1/2 to A3 range, which weigh between 16.6 lbs and 105.8 lbs (7.55 and 48 kg), are extremely robust, ready-to-install hydraulic machine components with impressively high energy absorption levels and a wide range of damping rates.
Their special aspect is the flexibility, as all the absorbers can be adjusted using a socket on the absorber base and be perfectly adapted to the application.
These heavy duty, adjustable ACE industrial shock absorbers are the first choice in heavy duty applications and generally in heavy industrial maching design when the usage data has not been exactly determined.
รหัสสินค้า |
---|
A2X4-R |
A2X8-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S (มิลลิเมตร) | พลังงานดูดซึมสูงสุด (J) | มวล เท่ากัน (kgf) | แรงส่งกลับของแกนลูกสูบ (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 120,483.33 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 414 | 101.6 | 9039 | 81646 | 280 | ||
฿ 112,934.92 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 47 วัน | 10 | 642.9 | 203.2 | 19207 | 90719 | 641 |
กำลังโหลด …
โครงสร้าง | ชนิด แบบปรับได้ | ตัวเครื่อง หลัก ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง หลัก | ประเภท ออริฟิส | หลาย ออริฟิส ผิดปกติ |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า | ความเร็วการชนสูงสุด(นางสาว) | 5 |
ความเร็วการชนขั้นต่ำ(นางสาว) | 0.1 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) | 118 | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) | 3 |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -12:: 66 | วิธีการติดตั้ง | หน้าแปลนสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ด้านหลัง | วิธีการกู้คืน Rod | สปริงแบบรีเซ็ตตัวเอง |
วิธีการ ถังสะสมพลังงาน | ตัวสะสมพลังงานในตัว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง