(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Added safety with accumulator technology:
The larger 'soft contact' models from the SC²300 to SC²650 are available with up to three times the energy absorption compared to similar sizes of standard shock absorbers SC190 to SC925, due to the ACE piston tube specialty. Furthermore, the membrane accumulator serves as a compensation element for the oil displaced in the shock absorber and replaces the standard use of absorber materials. This increases process safety even further.
The shock absorbers, which are perfect for rotary actuators for example, are available in progressively stepped effective weight ranges with an integrated positive stop. They are maintenance-free and ready for direct installation. The side load adapter option allows impact angles of up to 25°. They offer soft contact deceleration where initial impact reaction forces are very low, with the advantages of self-compensation to react to changing energy conditions, without adjustment.
These miniature shock absorbers offer high performance levels with a long service life and are particularly popular for material handling, mounting very close to pivots and automation tasks.
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S (มิลลิเมตร) | พลังงานดูดซึมสูงสุด (J) | สกรูยึด M | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [นิ้ว] | ความเร็วการชนสูงสุด (นางสาว) | ความเร็วการชนขั้นต่ำ (นางสาว) | มวล เท่ากัน (kgf) | แรงส่งกลับของแกนลูกสูบ (N) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | พิทช์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,218.32 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | - | 117.5 | 19.1 | 33 | 3/4-16 UNF | 3/4 | 3.66 | 0.15 | 27 | 9.56 | 19.05 | - | ||
฿ 6,044.52 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 89 วัน | 10 | - | 105.4 | 15 | 73 | 3/4-16 UNF | 3/4 | 3.66 | 0.09 | 45 | 17.79 | 19.05 | - | ||
฿ 6,260.13 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | - | 98.7 | 8.5 | 41 | 3/4-16 UNF | 3/4 | 2.68 | 0.42 | 45 | 17.39 | 19.05 | - | ||
฿ 6,044.52 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | - | 105.4 | 15 | 73 | 3/4-16 UNF | 3/4 | 3.66 | 0.09 | 136 | 17.79 | 19.05 | - | ||
฿ 6,260.13 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | - | 98.7 | 8.5 | 41 | 3/4-16 UNF | 3/4 | 1.55 | 0.24 | 136 | 17.39 | 19.05 | - | ||
฿ 6,044.52 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | - | 105.4 | 15 | 73 | 3/4-16 UNF | 3/4 | 3.66 | 0.09 | 181 | 17.79 | 19.05 | - | ||
฿ 6,260.13 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | - | 98.7 | 8.5 | 41 | 3/4-16 UNF | 3/4 | 0.95 | 0.21 | 181 | 17.39 | 19.05 | - | ||
฿ 6,044.52 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | - | 105.4 | 15 | 70 | 3/4-16 UNF | 3/4 | 3.66 | 0.09 | 680 | 17.79 | 19.05 | - | ||
฿ 6,260.13 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | - | 98.7 | 8.5 | 41 | 3/4-16 UNF | 3/4 | 0.77 | 0.11 | 680 | 17.39 | 19.05 | - | ||
฿ 6,044.52 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | - | 105.4 | 15 | 70 | 3/4-16 UNF | 3/4 | 3.66 | 0.09 | 1950 | 17.79 | 19.05 | - | ||
฿ 6,260.13 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | - | 98.7 | 8.5 | 41 | 3/4-16 UNF | 3/4 | 0.51 | 0.06 | 1950 | 17.39 | 19.05 | - | ||
฿ 3,403.74 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 20 | 117.5 | 19.1 | 33 | M20 | - | 3.66 | 0.15 | 4 | 9.56 | 20 | 1.5 | ||
฿ 3,218.32 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 20 | 117.5 | 19.1 | 33 | M20 | - | 3.66 | 0.15 | 8 | 9.56 | 20 | 1.5 | ||
฿ 4,700.00 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | 20 | 117.5 | 19.1 | 33 | M20 | - | 3.66 | 0.15 | 27 | 9.56 | 20 | 1.5 | ||
฿ 3,218.32 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 20 | 117.5 | 19.1 | 33 | M20 | - | 3.66 | 0.15 | 82 | 9.56 | 20 | 1.5 | ||
฿ 6,044.52 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 20 | 105.4 | 15 | 73 | M20 | - | 3.66 | 0.09 | 45 | 17.79 | 20 | 1.5 | ||
฿ 6,260.13 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 20 | 98.7 | 8.5 | 41 | M20 | - | 2.68 | 0.42 | 45 | 17.39 | 20 | 1.5 | ||
฿ 6,044.52 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 20 | 105.4 | 15 | 73 | M20 | - | 3.66 | 0.09 | 136 | 17.79 | 20 | 1.5 | ||
฿ 6,260.13 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 20 | 98.7 | 8.5 | 41 | M20 | - | 1.55 | 0.24 | 136 | 17.39 | 20 | 1.5 | ||
฿ 6,044.52 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 20 | 105.4 | 15 | 73 | M20 | - | 3.66 | 0.09 | 181 | 17.79 | 20 | 1.5 | ||
฿ 6,260.13 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 20 | 98.7 | 8.5 | 41 | M20 | - | 0.95 | 0.21 | 181 | 17.39 | 20 | 1.5 | ||
฿ 9,650.00 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 20 | 105.4 | 15 | 70 | M20 | - | 3.66 | 0.09 | 680 | 17.79 | 20 | 1.5 | ||
฿ 6,260.13 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 20 | 98.7 | 8.5 | 41 | M20 | - | 0.77 | 0.11 | 680 | 17.39 | 20 | 1.5 | ||
฿ 6,044.52 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 20 | 105.4 | 15 | 70 | M20 | - | 3.66 | 0.09 | 1950 | 17.79 | 20 | 1.5 | ||
฿ 6,260.13 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 20 | 98.7 | 8.5 | 41 | M20 | - | 0.51 | 0.06 | 1950 | 17.39 | 20 | 1.5 | ||
฿ 7,334.71 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | - | 140 | 23.1 | 210 | 1-12 UNF | 1 | 3.66 | 0.09 | 113 | 32.99 | 25.4 | - | ||
฿ 7,530.58 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | - | 132.2 | 15 | 135 | 1-12 UNF | 1 | 3.46 | 0.49 | 113 | 36.92 | 25.4 | - | ||
฿ 7,334.71 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | - | 140 | 23.1 | 210 | 1-12 UNF | 1 | 3.66 | 0.09 | 363 | 32.99 | 25.4 | - | ||
฿ 7,530.58 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | - | 132.2 | 15 | 135 | 1-12 UNF | 1 | 1.73 | 0.27 | 363 | 36.92 | 25.4 | - | ||
฿ 7,334.71 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | - | 140 | 23.1 | 210 | 1-12 UNF | 1 | 3.66 | 0.09 | 1089 | 32.99 | 25.4 | - | ||
฿ 7,530.58 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | - | 132.2 | 15 | 135 | 1-12 UNF | 1 | 0.92 | 0.16 | 1089 | 36.92 | 25.4 | - | ||
฿ 7,334.71 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | - | 140 | 23.1 | 210 | 1-12 UNF | 1 | 3.66 | 0.09 | 2631 | 32.47 | 25.4 | - | ||
฿ 7,530.58 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | - | 132.2 | 15 | 135 | 1-12 UNF | 1 | 0.59 | 0.1 | 2631 | 36.92 | 25.4 | - | ||
฿ 7,530.58 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | - | 132.2 | 15 | 135 | 1-12 UNF | 1 | 0.39 | 0.06 | 6350 | 36.92 | 25.4 | - | ||
฿ 4,940.90 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 25 | 142.6 | 25.4 | 73 | M25 | - | 3.66 | 0.15 | 14 | 30.55 | 25 | 1.5 | ||
฿ 4,756.26 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 25 | 142.6 | 25.4 | 73 | M25 | - | 3.66 | 0.15 | 45 | 30.55 | 25 | 1.5 | ||
฿ 4,756.26 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 25 | 142.6 | 25.4 | 73 | M25 | - | 3.66 | 0.15 | 136 | 30.55 | 25 | 1.5 | ||
฿ 6,867.00 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 25 | 142.6 | 25.4 | 73 | M25 | - | 3.66 | 0.15 | 1180 | 30.55 | 25 | 1.5 | ||
฿ 7,334.71 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 25 | 140 | 23.1 | 210 | M25 | - | 3.66 | 0.09 | 113 | 32.99 | 25 | 1.5 | ||
฿ 7,530.58 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 25 | 132.2 | 15 | 135 | M25 | - | 3.46 | 0.49 | 113 | 36.92 | 25 | 1.5 | ||
฿ 7,334.71 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 32 วัน | 10 | 25 | 140 | 23.1 | 210 | M25 | - | 3.66 | 0.09 | 363 | 32.99 | 25 | 1.5 | ||
฿ 7,530.58 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 25 | 132.2 | 15 | 135 | M25 | - | 1.73 | 0.27 | 363 | 36.92 | 25 | 1.5 | ||
฿ 7,334.71 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 25 | 140 | 23.1 | 210 | M25 | - | 3.66 | 0.09 | 1089 | 32.99 | 25 | 1.5 | ||
฿ 7,530.58 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 25 | 132.2 | 15 | 135 | M25 | - | 0.92 | 0.16 | 1089 | 36.92 | 25 | 1.5 | ||
฿ 7,334.71 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 32 วัน | 10 | 25 | 140 | 23.1 | 210 | M25 | - | 3.66 | 0.09 | 2631 | 32.47 | 25 | 1.5 | ||
฿ 7,530.58 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 25 | 132.2 | 15 | 135 | M25 | - | 0.59 | 0.1 | 2631 | 36.92 | 25 | 1.5 | ||
฿ 11,534.00 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 25 | 140 | 23.1 | 210 | M25 | - | 3.66 | 0.09 | 6350 | 32.47 | 25 | 1.5 | ||
฿ 7,530.58 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 25 | 132.2 | 15 | 135 | M25 | - | 0.39 | 0.06 | 6350 | 36.92 | 25 | 1.5 |
กำลังโหลด …
โครงสร้าง | สูตรการแก้ไขตัวเอง | ตัวเครื่อง หลัก ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง หลัก | ประเภท ออริฟิส | หลาย ออริฟิส ผิดปกติ |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) | 5 |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 66 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง