(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Soft damping, but enormous capacity:
The SC²25 to SC²190 series of soft contact absorbers ranges from an M10 to M14 thread size and covers effective weight ranges of 2.2 to 3,400 lbs (1 kg to 1,550 kg). All models are characterized by high energy absorption and unite piston tube technology with the diaphragm seal perfected by ACE. This enables direct installation for end position damping in pneumatic cylinders at 72 to 102 psi (5 to 7 bar) or applications where deceleration needs to take place close to the pivot point.
They are maintenance-free, have an integrated positive stop and are mountable in any position. The addition of a side load adapter allows for impact angles of up to 25°. These dampers offer soft contact deceleration where initial impact reaction forces are very low, with the advantages of self-compensation to react to changing energy conditions, without adjustment.
Thanks to their robust design and their durability, these miniature shock absorbers can be used for a wide range of applications. Designers mainly use them for pick and place systems, pneumatic rotary modules and in automation applications.
รหัสสินค้า |
---|
SC25M5-HC |
SC25M6 |
SC25M6-HC |
SC25M7 |
SC25M7-HC |
SC75M5 |
SC75M5-HC |
SC75M6-HC |
SC75M7 |
SC75M7-HC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S (มิลลิเมตร) | พลังงานดูดซึมสูงสุด (J) | สกรูยึด M | ความเร็วการชนสูงสุด (นางสาว) | ความเร็วการชนขั้นต่ำ (นางสาว) | มวล เท่ากัน (kgf) | แรงส่งกลับของแกนลูกสูบ (N) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,808.90 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 36 วัน | 10 | 10 | 79.1 | 4.2 | 2 | M10 | 2.12 | 0.3 | 5 | 13.7 | 10 | ||
฿ 4,610.71 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 36 วัน | 10 | 10 | 83 | 8 | 10 | M10 | 2.2 | 0.3 | 44 | 13.7 | 10 | ||
฿ 4,808.90 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 36 วัน | 10 | 10 | 79.1 | 4.2 | 2 | M10 | 1.05 | 0.1 | 44 | 13.7 | 10 | ||
฿ 4,610.71 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 36 วัน | 10 | 10 | 83 | 8 | 10 | M10 | 0.7 | 0.09 | 500 | 13.7 | 10 | ||
฿ 4,808.90 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 36 วัน | 10 | 10 | 79.1 | 4.2 | 2 | M10 | 0.32 | 0.03 | 499 | 13.7 | 10 | ||
฿ 8,083.33 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 12 | 92 | 10 | 16 | M12 | 5.7 | 0.88 | 8 | 15.1 | 12 | ||
฿ 5,164.26 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 36 วัน | 10 | 12 | 87.1 | 5.1 | 8 | M12 | 4.12 | 0.46 | 8 | 15.1 | 12 | ||
฿ 8,466.67 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 12 | 87.1 | 5.1 | 8 | M12 | 1.58 | 0.15 | 78 | 15.1 | 12 | ||
฿ 4,973.42 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 36 วัน | 10 | 12 | 92 | 10 | 16 | M12 | 0.66 | 0.09 | 800 | 15.1 | 12 | ||
฿ 5,164.26 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 36 วัน | 10 | 12 | 87.1 | 5.1 | 8 | M12 | 0.48 | 0.05 | 798 | 15.1 | 12 |
กำลังโหลด …
โครงสร้าง | สูตรการแก้ไขตัวเอง | ตัวเครื่อง หลัก ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง หลัก | ประเภท ออริฟิส | หลาย ออริฟิส ผิดปกติ |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) | 3 |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 66 | พิทช์ | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง