(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Powerful: The weight of these high capacity absorbers are between 28.2 lbs and 322 lbs. (12.8 and 146 kg). They complement ACE's product range of self-compensating shock absorbers. All models from this product family are designed for applications where robustness and large energy absorption are important.
ACE uses our proprietary custom calculation program to design each shock absorber for the specific customer application. Customization helps reduce the risk of crashes and incorrect product sizing. The CA models can absorb up to 1,119,620 in-lbs (126,500 Nm) of energy and can be used in the area of effective weights between 1,543 lbs and 718,707 lbs. (700 kg and 326,000 kg). The combination of being extremely solid, absorbing high levels of energy and having a large damping range makes them invaluable. Self-compensating shock absorbers react to changing energy conditions, without adjustment.
These heavy duty self-compensating industrial shock absorbers are primarily used in heavy industrial engineering e.g. on lift bridges and steel structures or for damping sluice systems.
รหัสสินค้า |
---|
CA2X4-F-3 |
CA2X6-S-2 |
CA2X8-S-1 |
CA2X10-R-4 |
CSA2X8-S-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S (มิลลิเมตร) | พลังงานดูดซึมสูงสุด (J) | มวล เท่ากัน (kgf) | แรงส่งกลับของแกนลูกสูบ (N) | วิธีการติดตั้ง | วิธีการ ถังสะสมพลังงาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 63,218.13 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 10 | 414 | 101.6 | 7231 | 27216 | 280 | หน้าแปลนสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ด้านหน้า | ตัวสะสมพลังงานในตัว | ||
฿ 75,180.99 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 10 | 547.9 | 152.4 | 10847 | 16329 | 400 | ชนิดติดตั้งด้านข้าง | ตัวสะสมพลังงานในตัว | ||
฿ 80,549.46 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 10 | 674.9 | 203.2 | 14462 | 8709 | 641 | ชนิดติดตั้งด้านข้าง | ตัวสะสมพลังงานในตัว | ||
฿ 78,756.00 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 47 วัน | 10 | 744.5 | 254 | 18078 | 170097 | 449 | หน้าแปลนสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ด้านหลัง | ตัวสะสมพลังงานในตัว | ||
฿ 118,796.91 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 10 | 674.9 | 203.2 | 14462 | 8709 | 641 | ชนิดติดตั้งด้านข้าง | แท็งค์อากาศและน้ำมันติดตั้งภายนอก |
กำลังโหลด …
โครงสร้าง | สูตรการแก้ไขตัวเอง | ตัวเครื่อง หลัก ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง หลัก | ประเภท ออริฟิส | หลาย ออริฟิส ผิดปกติ |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า | ความเร็วการชนสูงสุด(นางสาว) | 5 |
ความเร็วการชนขั้นต่ำ(นางสาว) | 0.3 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) | 108 | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) | 3 |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -12:: 66 | วิธีการกู้คืน Rod | สปริงแบบรีเซ็ตตัวเอง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง