1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

รถกระบะชนิด มอเตอร์ คู่โดยตรง

PICK UP UNIT MOTORCONNECTTIPE

รถกระบะชนิด มอเตอร์ คู่โดยตรง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 29,818.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

น้ำหนักเบา และกะทัดรัดด้วย มอเตอร์ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ตรงการเคลื่อนไหวที่ราบรื่นแม้ในความเร็วสูงสามารถหยิบชิ้นงานได้อย่างมั่นคงด้วยความเร็วที่ไม่สามารถทำได้ด้วย กระบอกลม

[คุณสมบัติ]
·หน่วยที่ค่อยๆหยิบชิ้นงานนาทีที่ไวต่อแรงกระแทกด้วยความเร็วสูงพิเศษผสมผสานเทคโนโลยีอุปกรณ์อากาศที่น่าเชื่อถือและ กลไก หัวล็อค ขั้นสูงที่ได้รับการปรับปรุงให้สมบูรณ์แบบมากว่าหลายปี
· กลไก ไม่เหมือนใครช่วยปรับปรุงการส่งมอบชิ้นงานนาทีที่ความไม่เสถียรเคยเป็นบรรทัดฐานมาก่อน
·ใช้ ผลิตภัณฑ์ MEG ใน การวางแผน สำหรับเครื่องทุ่นแรงต่างๆ
·กลไกลูกเบี้ยวปรับความเร็วได้อย่างแม่นยำสำหรับช่วงความเร็วสูงพิเศษเพียงแค่หมุนมอเตอร์ด้วยความเร็วสม่ำเสมออย่างต่อเนื่อง
·การเคลื่อนไหวที่ราบรื่นแม้ด้วยความเร็วสูง
·ความโค้งของ เทอร์มินอล การเคลื่อนที่ของ Curtails (ส่วนโค้ง หัวล็อค ) โดยไม่มีแรงกระแทกเมื่อเทียบกับ กระบอกลม หรือประเภทการทำงานของ สกรู
· กลไก แบบฝัง ลงหยุดขึ้นและหยุดในการหมุนครั้งเดียว
·สามารถติดตั้ง เซนเซอร์ ยืนยันการทำงานได้เช่นกันให้ อุปกรณ์ควบคุม ง่ายดาย
· 43 dB พร้อมการทำงานที่เงียบ 0.16 วินาที / รอบ
·เงียบราวกับอยู่ในสำนักงาน
·ตัวเครื่อง 28 มิลลิเมตรที่ช่วยในการประหยัดพื้นที่

รหัสสินค้า
PIU4212DM2B-F SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 29,818.42

฿ 16,107.91

PICK UP UNIT MOTORCONNECTTIPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สเปค แกน บุชชิ่ง บอล สเปค ดำเนินงาน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ฟรี มอเตอร์ อุปกรณ์ควบคุม การเหยียบแบบ 2 เฟส
เซนเซอร์ แบบฝัง การมี โฮลเดอร์ หัวจับ ไม่ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (Z) 12
รอบเวลาที่เร็วที่สุด(วินาที) 0.18 สามารถขนส่ง มวล สูงสุดของเวลาที่เร็วที่สุด(ก.) 500 สเปค ติดตั้ง มอเตอร์ แนบโดยตรง
พิกัดน้ำหนัก สูงสุด(ก.) 500

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PIU4212DM2B-F ในชุด รถกระบะชนิด มอเตอร์ คู่โดยตรง