(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปริมาณการใช้อากาศลดลง 70% ตัวปรับความดันที่มีความแม่นยำแบบใหม่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม *ข้อมูล CAD ของซีรีส์นี้กำลังอยู่ในระหว่างการแก้ไข กรุณารอจนกว่าการแก้ไขจะเสร็จสิ้น
รหัสสินค้า |
---|
RPE1000-8-07 |
RPE1000-8-07-B3 |
RPE1000-8-07-G02 |
RPE1000-8-07-G04 |
RPE1000-8-07-G10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เกจวัดความดัน | เหล็กยึด | รายละเอียด เกจวัดความดัน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,581.69 | CONTROL | 1 ชิ้น | 11 วัน | [ไม่มี] NA | NA | NA | ||
฿ 2,636.69 | CONTROL | 1 ชิ้น | 21 วัน | [ไม่มี] NA | ประเภท L | NA | ||
฿ 3,007.07 | CONTROL | 1 ชิ้น | 11 วัน | ด้วย เกจวัดความดัน | NA | G45D-6-P02 | ||
฿ 2,965.18 | CONTROL | 1 ชิ้น | 11 วัน | ด้วย เกจวัดความดัน | NA | G45D-6-P04 | ||
฿ 3,007.07 | CONTROL | 1 ชิ้น | 11 วัน | ด้วย เกจวัดความดัน | NA | G45D-6-P10 |
กำลังโหลด …
ตัวปรับความดัน, วาล์วเพิ่มความดัน | ตัวปรับความดัน | ประเภทตัวปรับความดัน | อุปกรณ์ควบคุม งานละเอียด | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมใช้งาน | มาตรฐาน | ฟังก์ชั่น กระแสไฟฟ้า ไม่พึงประสงค์ | ไม่ |
ด้านซัพพลาย, ชนิดเกลียว | Rc | ด้านซัพพลาย, ขนาดเกลียว | 1/4 | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.01:: 0.7 |
ทิศทางการไหล | ทิศทางไปทางขวา | ความดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1.0 | ความดันที่จะทำให้อุปกรณ์เสียหาย(MPa) | 1.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง