(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
If a switch selection is required, be sure to select "switch," "lead wire length" and "switch quantity".
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Ultra-small and lightest series with the smallest bore size (ø6 to ø16) among general cylinders.
รหัสสินค้า |
---|
SCPD3-[00,CB,FA,LS]-[6,10,16]C-[5-260/1] |
SCPD3-[00,FA,LS]-[6,10,16]C-[5-260/1]-O |
SCPD3-L-[00,CB,FA,LS]-[6,10,16]C-[5-260/1] |
SCPD3-L-[00,FA,LS]-[6,10,16]C-[5-260/1]-O |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มีหรือไม่มี สวิตช์ |
---|---|---|---|---|---|---|
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 16 วัน | ไม่มี | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 16 วัน | ไม่มี | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 26 วัน | มี | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 26 วัน | มี |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | มาตรฐาน | วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงสองครั้ง |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 60 | สิ้นสุดการล็อก | ไม่มี | วาล์ว | ไม่ |
ความดันขณะใช้งาน(MPa) | 0.15 (รหัส สายยาง φ6) 0.1 (φ10, 16) :: 1.0 | รอง | ยางกันกระแทก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง