(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แหวนรองที่ช่วยให้การขันแน่นทรงพลัง โดยใช้แรงเพียงเล็กน้อย
[คุณสมบัติ]
· แรงขันที่ทรงพลังสามารถทำได้โดยใช้แรงเพียงเล็กน้อย เนื่องจากแบริ่งด้านในที่อยู่ในแหวนรอง
· ชิ้นส่วนยูนิตที่มีแบริ่งอยู่ในแหวนรอง ซึ่งให้แรงยึดเป็น 1.5 เท่าเมื่อใช้งาน
[การใช้งาน]
· ใช้ร่วมกับคันโยกและลูกบิด ฯลฯ
· ใช้ในที่ที่ต้องการแรงขันที่แน่นโดยใช้แรงเพียงเล็กน้อย
ลักษณะภายนอก HTW
Drawing ระบุขนาด HTW
มีแบริ่งในแหวนรอง
รหัสสินค้า | d | D | โหลดที่รับได้ (kN) | มวล (กรัม) |
---|---|---|---|---|
HTW2406 | สำหรับ M6 | 24 | 6.8 | 21 |
HTW2508 | สำหรับ M8 | 25 | 7.8 | 22 |
HTW3010 | สำหรับ M10 | 30 | 9.2 | 34 |
HTW3512 | สำหรับ M12 | 35 | 9.9 | 46 |
รหัสสินค้า |
---|
HTW2406 |
HTW2508 |
HTW3010 |
HTW3512 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (มิลลิเมตร) | โหลดที่ยอมรับได้ (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,506.73 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 10 | 6 | 24 | 6800 | ||
฿ 1,544.38 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | 25 | 7800 | ||
฿ 1,621.22 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | 30 | 9200 | ||
฿ 1,735.56 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 12 | 35 | 9900 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ชนิด | แหวนรอง แรงบิด สูง |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท (การใช้งาน) | การกำหนดค่าพิเศษ | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ความหนา t(มิลลิเมตร) | 8 |
กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | วัสดุ เหล็กกล้า | SUJ2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง