(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ตลับลูกปืนทำจากอะซีตัลเรซิ่นสำหรับโหลดเบา
วัสดุ โรเลอร์ | เรซิ่น | วัสดุ เคลือบฉนวน | โดยไม่ต้อง เคลือบฉนวน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) | 22 |
---|---|---|---|---|---|
กว้าง(มิลลิเมตร) | 8 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | ประเภทเพลา | แกน (สลักเกลียว) ไม่มี |
ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ | เรซิ่น | โหลดไฟฟ้า (อ้างอิง)(N) | 196 | ช่วงอุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด-สูงสุด(℃) | 0 to 40 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน W-22PS-ジクナシ ในชุด ล้อเรซิ่น, ⌀22 × กว้าง 8 × D6.1
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง