(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ยางสังเคราะห์พันเข้ากับล้อโดยล้อด้านในและด้านนอกทำจากเหล็กกล้าแบบกลมและวัสดุทรงท่อ
วัสดุ โรเลอร์ | เหล็กกล้า | วัสดุ เคลือบฉนวน | ยางไนไตรล์ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
กว้าง(มิลลิเมตร) | 13 | กระบวนการเตรียมผิว | โครเมต | เคลือบฉนวน | พื้นผิว ทั้งหมด |
ความแข็ง เคลือบฉนวน(Shore A (หน่วยความแข็งของยาง)) | 60 | ประเภทเพลา | แกน (สลักเกลียว) ไม่มี | ตลับลูกปืน/รองลื่น | เดียว |
ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ | เหล็กกล้า | โหลดไฟฟ้า (อ้างอิง)(N) | 490 | ช่วงอุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด-สูงสุด(℃) | 0 to 40 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน W-60R-KR-ジクナシ ในชุด ล้อ, บุยางสังเคราะห์, ⌀60 x W13 x D12.2 (บอส W20) (W-40RW-KR)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง