• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Synthetic Rubber Winding Wheel, ⌀40 × W9 × d6.2 (Boss Width 25)

Synthetic Rubber Winding Wheel, ⌀40 × W9 × d6.2 (Boss Width 25)

Synthetic rubber wrapped onto a wheel with the inner and outer wheels machined from round steel and pipe material.

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

W-40SR-KR-ジクナシ

 
Part Number
W-40SR-KR-ジクナシ
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
8 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Roller Material Steel Lining Material Nitrile Rubber Outer Dia. D(Ø) 40
Width W(mm) 9 Surface Treatment Chromate Lining Entire surface
Lining Hardness(Shore A) 60 Shaft Type Axis(bolt)None Bearing Single
Bearing Material Steel Load (Reference)(N) 196 Operating Temperature Range Min~Max(℃) 0~40

Please check the type/dimensions/specifications of the part W-40SR-KR-ジクナシ in the Synthetic Rubber Winding Wheel, ⌀40 × W9 × d6.2 (Boss Width 25) series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน W-40SR-KR-ジクナシ ในชุด Synthetic Rubber Winding Wheel, ⌀40 × W9 × d6.2 (Boss Width 25)