• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Hard Chrome-Plated Wheel ⌀50 × W14.5 × d12.2

Hard Chrome-Plated Wheel ⌀50 × W14.5 × d12.2

The inner and outer wheels are machined from round steel and pipe material, and a hard chrome plating has been applied.

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

W-50DS-CR-ジクナシ

 
Part Number
W-50DS-CR-ジクナシ
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
8 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Roller Material Steel Lining Material Without lining Outer Dia. D(Ø) 50
Width W(mm) 14.5 Surface Treatment Chromate Shaft Type Axis(bolt)None
Bearing Single Bearing Material Steel Load (Reference)(N) 980
Operating Temperature Range Min~Max(℃) 0~40

Please check the type/dimensions/specifications of the part W-50DS-CR-ジクナシ in the Hard Chrome-Plated Wheel ⌀50 × W14.5 × d12.2 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน W-50DS-CR-ジクナシ ในชุด Hard Chrome-Plated Wheel ⌀50 × W14.5 × d12.2