• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Hard Chrome-Plated Wheel ⌀25 × W9 × d6.2

Hard Chrome-Plated Wheel ⌀25 × W9 × d6.2

The inner and outer wheels are machined from round steel and pipe material, and a hard chrome plating has been applied.

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

W-25CR-ジクナシ

 
Part Number
W-25CR-ジクナシ
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
8 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Roller Material Steel Lining Material Without lining Outer Dia. D(Ø) 25
Width W(mm) 9 Surface Treatment Chromate Shaft Type Axis(bolt)None
Bearing Single Bearing Material Steel Load (Reference)(N) 294
Operating Temperature Range Min~Max(℃) 0~40

Please check the type/dimensions/specifications of the part W-25CR-ジクナシ in the Hard Chrome-Plated Wheel ⌀25 × W9 × d6.2 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน W-25CR-ジクナシ ในชุด Hard Chrome-Plated Wheel ⌀25 × W9 × d6.2

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)