(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ล้อด้านในและด้านนอกตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรจากเหล็กกล้าแบบกลมและท่อ เพื่อประสิทธิภาพในการหมุนและความเงียบที่เหนือกว่าผลิตภัณฑ์ที่กดขึ้นรูป
[คุณสมบัติ]
• ล้อซึ่งวงแหวนด้านในและด้านนอกตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรจากเหล็กกล้าแบบกลมและท่อ
• รีเทนเนอร์ทำให้การหมุนนุ่มนวลและเงียบขึ้นเมื่อเทียบกับล้อกดขึ้นรูป
• ดีสำหรับการหมุนโหลดไฟฟ้าเบาถึงกลาง
รหัสสินค้า |
---|
W-32BS-ジクツキ |
W-32BS-ジクナシ |
W-32BSヨウ-ジクノミ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | กว้าง (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว | ประเภทเพลา | ตลับลูกปืน/รองลื่น | ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ | โหลดไฟฟ้า (อ้างอิง) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 316.54 | MAK WHEEL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 32 | 25 | โครเมต | ด้วย แกน (สลักเกลียว) | เดียว | เหล็กกล้า | 882 | ||
฿ 343.79 | MAK WHEEL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 25 | โครเมต | แกน (สลักเกลียว) ไม่มี | เดียว | เหล็กกล้า | 882 | ||
฿ 73.34 | MAK WHEEL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8.2 | 28 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | มีเพียง แกน (สลักเกลียว) | - | - | - |
กำลังโหลด …
วัสดุ โรเลอร์ | เหล็กกล้า | วัสดุ เคลือบฉนวน | โดยไม่ต้อง เคลือบฉนวน | ช่วงอุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด-สูงสุด(℃) | 0 to 40 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง